Le pompage des eaux pluviales joue un rôle essentiel en plus du traitement et de la gestion plus large des eaux pluviales en aidant à déplacer l’eau de manière fiable à travers les réseaux de drainage, les stations de pompage et les systèmes de collecte. En cas de fortes précipitations et d’autres pics d’affluence, un transport efficace est essentiel pour assurer le déplacement de l’eau, réduire les goulots d’étranglement du système et protéger les communautés et les infrastructures environnantes.
Xylem prend en charge le transport des eaux pluviales grâce à des pompes, des commandes et des technologies de surveillance conçues pour fonctionner dans des conditions de débit fluctuantes et des exigences de fonctionnement changeantes. Qu’il s’agisse de transmettre les écoulements des zones basses ou de prendre en charge les mouvements d’une station à l’autre sur des réseaux de collecte plus larges, ces solutions aident à maintenir des trajectoires de débit fiables lorsque le moment et la fiabilité sont les plus importants.
En combinant des capacités de pompage avec une visibilité opérationnelle et un contrôle plus intelligent, les organisations peuvent répondre plus efficacement aux conditions de tempête, améliorer l’utilisation des équipements existants et réduire les risques d’inondation. Les solutions intégrées de transport des eaux pluviales prennent également en charge la planification de la maintenance, renforcent la protection des infrastructures et aident les services publics, les municipalités et les sites industriels à fonctionner en toute confiance tout en atteignant des objectifs opérationnels et de conformité plus larges.
Produits et services associés
Foire aux questions
Les applications de pompage des eaux pluviales impliquent généralement des débits très élevés et la capacité à traiter les débris tels que les feuilles, la végétation, les branches et les déchets flottants. Contrairement aux systèmes de traitement des eaux usées, qui fonctionnent généralement plus fréquemment, les stations de pompage des eaux pluviales peuvent rester inactives pendant des périodes prolongées et sont souvent conçues pour fonctionner uniquement pendant les tempêtes et les pics de ruissellement. Tandis que les deux applications rencontrent des solides et des débris, les systèmes d’eaux usées gèrent généralement différents types de solides et de contaminants.
Les pompes pour eaux pluviales les plus courantes comprennent les pompes à débit axial (hélice), les pompes à débit mixte et les pompes centrifuges. La sélection de la pompe dépend des exigences de débit, de l'état de la hauteur manométrique, du chargement des débris et de la conception globale du système. Les pompes à hélice sont souvent préférées pour les applications de contrôle des inondations à haut débit et à faible hauteur manométrique.
Les pompes pour eaux pluviales sont utilisées pour la gestion des inondations quotidiennes et saisonnières dans le cadre d’une infrastructure de drainage permanente. Les pompes d’intervention d’urgence sont des solutions mobiles temporaires déployées en cas de catastrophe, d’inondations extrêmes ou de défaillances d’infrastructure lorsqu’une capacité de pompage supplémentaire est nécessaire.
En savoir plus sur les solutions de pompage d’urgence de Xylem en matière de préparation et d’intervention en cas de catastrophe.
Les systèmes d’eaux pluviales utilisent souvent des racks de déchets, des tamis à barres et des systèmes hydrauliques de pompe spécialement conçus pour gérer les débris. Les technologies de pompage modernes sont conçues pour traiter la végétation, les sacs en plastique et d’autres matériaux que l’on trouve couramment dans les écoulements d’eaux pluviales tout en réduisant les risques de colmatage.
Les stations de pompage des eaux pluviales recueillent les écoulements accumulés dans les zones urbaines en dessous du niveau du sol, y compris les rues, les tunnels et les quartiers à faible hauteur, et les transportent vers les bassins de rétention, les stations de traitement ou les canaux d’épuisement. Elles doivent être dimensionnées pour les conditions de tempêtes de pointe, équipées de tamis et d’une géométrie de puisard appropriés pour gérer les solides et les débris flottants, et surveillées en temps réel pour alerter les opérateurs en amont de la montée du débit entrant. La conception correcte de la station de pompage, des conditions d’admission hydraulique à la gestion des solides du puisard, est la base d’une prévention fiable des inondations.
Les stations de pompage des eaux pluviales doivent gérer des débits de pointe élevés tout en empêchant les phénomènes hydrauliques défavorables, y compris les pré-rotations excessives, la distribution de vitesse inégale, les tourbillons et l’air entraîné, qui dégradent l’efficacité et la fiabilité de la pompe. L'Hydraulic Institute (section 9.8) fournit des exigences spécifiques pour la conception de l'admission de la station de pompage. Les principaux facteurs de conception comprennent le type de pompe, le nombre et la disposition, la variabilité du débit entrant, la géométrie du puisard, la configuration du tamis et le schéma de contrôle. La simulation CFD et les outils de conception standardisés aident à valider les conditions hydrauliques avant la construction, réduisant ainsi le risque de problèmes de performances sur le terrain lors d’événements météorologiques extrêmes.
Demande d’informations supplémentaires
Contactez Xylem pour des informations supplémentaires sur des solutions disponibles.