It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Extinction d’incendie et pompes à incendie temporaires

Pour la protection des biens et des personnes. Dans tout système d’extinction d’incendie, qu’il s’agisse d’un système d’extinction automatique à eau ou d’une colonne humide, la fiabilité des produits est essentielle. La solide expérience dont bénéficie Xylem dans ce domaine lui a permis de mettre au point une gamme complète de pompes d’extinction d’incendies et de systèmes complets prêts à l’emploi. Ceux-ci sont conçus et testés pour répondre aux exigences les plus strictes d’un bâtiment.

L’offre de Xylem en matière d’extinction d’incendie

Kits de pompes à incendie prêts à l’emploi
Kits de pompes à incendie conformes aux normes UL, FM ou EN 12845. Les systèmes de surpression comprennent des pompes centrifuges à aspiration axiale, à plan de joint ou multi-étagées en fonte ou en acier inoxydable, en fonction des exigences en matière de hauteur d'élévation et de débit.

La pompe à incendie modulaire est non seulement facile à installer, mais permet aussi un réglage précis de chaque module de kit d’extinction pour répondre à des exigences spécifiques. Chaque module peut fonctionner avec un moteur électrique ou diesel. L’utilisateur final dispose ainsi de la configuration adéquate garantissant le meilleur niveau de sécurité et de fiabilité.

Pompes
Pompes à aspiration axiale, à plan de joint, multi-étagées et pompes à turbine verticale homologuée UL, FM ou pour une intégration dans des kits de pompes à incendie conformes à la norme EN 12845.

Brands
Brands
Lowara Color Logo
Lowara

Pompes et circulateurs Lowara, fiables et économiques pour eaux claires et usées.

Godwin logo
Godwin

Une large gamme de pompes auto-amorçantes entièrement automatiques utilisées dans les appl