It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

FlexNet (version internationale)

Un réseau de communication bidirectionnelle dédié et sécurisé

Le système de communication Sensus FlexNet™ est une plateforme de communications respectée par le secteur et éprouvée, livrant des données fiables, évolutives et sécurisées, rapidement, au moyen d’une radio longue portée. Cette infrastructure de comptage intelligent, primée, prend en charge la mission essentielle de l’Internet des objets (IoT), avec une offre adaptée à chaque service public.

Le système FlexNet dispose d’une couverture et d’une latence excellentes, permettant aux compteurs et capteurs intelligents de transmettre et de recevoir des données sur la consommation des clients pratiquement en temps réel, en toute sécurité et en toute confiance. Vos renseignements opérationnels sont ainsi améliorés, tout en vous procurant un avantage sur le marché concurrentiel. Ces données vous permettent de gérer de façon proactive vos systèmes de distribution d’électricité, d’eau, de gaz et d’éclairage, ainsi que votre réseau électrique intelligent.

À la différence des autres réseaux pour services publics qui reposent sur des réseaux maillés (Mesh) à puissance limitée, le NB-IoT ou d’autres fréquences radio partagées, la technologie FlexNet offre un spectre de radiofréquences dédié, protégé des interférences par la législation. Les autres réseaux sans fil ont des coûts masqués, doivent déployer une infrastructure 10 fois plus importante et offrent la moitié de la redondance offerte par FlexNet.

Exécuter votre réseau sur un spectre dédié garantit une meilleure performance, de même que les avantages suivants :

  • Pas de partage de fréquences signifie une absence totale d’interférences lors de la transmission des données, pour vous donner un contrôle complet sur vos transmissions de données. Tandis que les autres réseaux luttent contre les interférences et un rapport signal/bruit élevé dans des bandes partagées, notre réseau transmet les données de façon claire et sécurisée, tout en étant protégé par les réglementations gouvernementales.
  • Des canaux radio dédiés garantissent la transmission des données essentielles telles que des alarmes ou l’automatisation de la distribution : la police et autres services d’urgence utilisent tous une fréquence concédée sous licence, car elle garantit la transmission nécessaire de leurs données. Les services publics gèrent une grande quantité de données et ils doivent pouvoir dédier des canaux à la transmission des données essentielles.
  • La puissance et la portée de transmission les plus élevées du secteur : nous sommes fiers de nos stations de base 50 W ainsi que de nos terminaux bidirectionnels qui peuvent transmettre jusqu’à deux watts, ce qui représente une puissance potentielle 10 à 1 000 fois plus importante que celle des appareils utilisés sur un spectre point à point dépourvu de licence.
  • Les réseaux FlexNet sont conçus pour des accords de prestation de services élevés : généralement pour une connectivité supérieure à 99 %, et ce même vers des points de comptage, situés dans des endroits difficiles d’accès. Les réseaux FlexNet atteignent régulièrement des performances supérieures à 99 % à des portées pouvant atteindre 5 km dans les zones urbaines et 20 km dans les zones rurales.
  • Amélioration de l’efficacité opérationnelle et identification rapide des fuites : les altérations, les problèmes liés au matériel, les pannes et les autres anomalies sont détectés grâce aux données des clients que vous recueillez. Grâce au réseau de communication FlexNet, vous pouvez également prendre en charge de nombreuses applications, ce qui renforce l’efficacité opérationnelle et l’engagement des clients.
  • Réduction des coûts grâce à des mises à niveau à distance : (ou mises à jour) le réseau bidirectionnel vous permet également de mettre à jour / à niveau les modules SmartPoint® à distance, de réaliser des relevés à la demande et de connecter ou déconnecter les appareils. La portée du réseau point-multipoint réduit le nombre de points d’accès nécessaires pour extraire et transmettre les données.
  • Un service personnalisé, plaçant le service public en premier : les systèmes de spectre sous licence peuvent prendre en charge plusieurs applications et permettent également aux services publics de hiérarchiser la transmission des données selon les exigences opérationnelles, garantissant l’offre d’un service personnalisé.
  • Forte pénétration dans les bâtiments et les sous-sols : celle-ci est très importante lorsque l’installation de systèmes radiofréquence est envisagée dans des villes à forte densité. La pénétration d’une bande passante concédée sous licence est très forte en raison de la puissance de transmission plus élevée qu’elle est capable d’utiliser.
  • Coûts initiaux fixes : avec des fréquences concédées sous licence, il n’y a pas de coûts masqués ni de frais basés sur le volume du trafic. Le coût du spectre est toujours pris en compte dans les frais d’exploitation. Chaque aspect unique du déploiement du réseau intelligent est pris en compte et, en particulier, lors de l’utilisation des solutions de Sensus, les services publics tirent parti des décennies d’expérience à la tête du marché dans le secteur, toutes les variables étant couvertes.
  • Communications plus fiables : le canal dédié de notre réseau pour la transmission de données permet une communication fiable, avec la garantie d’une couverture élevée. Notre technologie de pointe, innovante et reconnue par le secteur, surpasse celle de la concurrence qui nécessite des sauts de canaux radio sur des fréquences diverses. FlexNet contrôle le spectre des radiofréquences sur lequel il fonctionne, sait quand et comment les fréquences sont utilisées et agit de manière à optimiser les performances et allouer les ressources de manière efficace.
  • Une présence géographique : FlexNet fonctionne avec la même efficacité dans tous les environnements, ruraux ou urbains, peu ou densément peuplés, plats ou montagneux, ou zones résidentielles ou commerciales. Les points de comptage peuvent être situés à l’intérieur des bâtiments, dans des regards enterrés ou dans des locaux de grande hauteur. Il n’y a pas besoin d’utiliser des répéteurs coûteux.

Les avantages pour vous

  • Améliore l’efficacité opérationnelle et préserve les ressources
  • Taux de réussite d’installation extrêmement élevés pour la « première connexion » aux compteurs
  • Garantit des performances fiables grâce à l’utilisation d’un spectre dédié de radiofréquences sous licence
  • S’intègre facilement à vos systèmes actuels
  • La conception point-multipoint réduit les coûts d’infrastructure et renforce les performances du réseau
  • Offre un service précis, fiable et de qualité à vos clients
  • Sécurise votre investissement pour l’avenir grâce à la satisfaction des futures exigences liées aux données
  • Fournit un réseau à applications multiples et vous permet d’ajouter de nouveaux services et de nouvelles solutions si besoin est
  • Repose sur des normes ouvertes et des API pour une association avec les applications et les plates-formes tierces
  • Tire profit d’une architecture verticale pour offrir une redondance et limiter l’achat, le déploiement et l’exploitation d’une infrastructure

Les avantages pour vos clients

  • Garantit des factures précises, ce qui améliore l’efficacité opérationnelle
  • Aide les clients à comprendre leur comportement en matière de consommation, ce qui augmente la durabilité
  • Livre une qualité de service constante, ce qui améliore l’histoire de la marque, le service client et la satisfaction des clients
  • Permet la gestion et le contrôle des applications à distance, pratiquement en temps réel, ce qui augmente l’efficacité du réseau
  • Les données collectées garantissent la précision et la fiabilité, ce qui améliore vos renseignements opérationnels