It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Pompes à mélasse et solutions pour l’industrie minière

Récupération des résidus de boues liquides dans le processus d'assèchement

Les résidus de boues liquides sont parfois des sous-produits sales du traitement, et on les retrouve partout.

Du temps et des efforts considérables sont consacrés au pompage des résidus, tout simplement parce qu’ils sont parfois « gênants ». Toutefois, de plus en plus d’exploitants retraitent les résidus de boues liquides à l’aide de nouvelles technologies pour récupérer les minéraux ou les métaux manqués lors du premier traitement. Xylem est là pour vous aider.

Vous avez généralement le choix entre deux options pour le traitement des résidus de boues liquides : amener la pompe aux solides ou déplacer les solides vers la pompe.
Xylem vous offre une expérience approfondie et une large gamme de produits répondant à tous vos besoins d'élimination des boues liquides et des résidus.

 

Xylem offre les produits et l’assistance suivants pour le pompage des résidus de boues liquides :

  • une gamme de pompes submersibles allant de modèles compacts et portables destinés aux petites tâches de drainage, à de grandes pompes d’épuisement destinées à un large éventail d’applications dans des environnements corrosifs et abrasifs ;
  • des pompes entièrement automatiques à amorçage à sec pour traiter les solides, fonctionnant au gaz naturel, à l’électricité ou au diesel pour des hauteurs d'élévation et des débits importants ;
  • une gamme complète de pompes hydrauliques submersibles pour des tâches générales d’assèchement, de dérivation, de drainage et de boue ;
  • une gamme complète de pompes et d’accessoires pour la location avec plus de 20 000 pompes portables et des équipements associés dans le monde entier ;
  • des tuyauteries, raccords et tous les autres accessoires centralisés.
Services Brands
Services
Vous désirez en finir avec les inconvénients de la gestion des alarmes, tout en restant pleinement informé et prêt à intervenir dès qu’un problème survient ? Que vous ayez besoin d’un système de gestion des alarmes de base pour une station de...
Toute perte de productivité dans votre installation de traitement d’eau et des eaux usées est inenvisageable. C’est pourquoi il est important d’être capable d’agir rapidement quand une maintenance est nécessaire et de prendre des mesures rapidement....
L’installation et la mise en service d’une installation de traitement d’eau ou d’eaux usées, et des systèmes qui les contrôlent, exigent l’expertise d’un ingénieur et les conseils d’un spécialiste. Cela peut devenir problématique lorsque les moyens...
En travaillant avec Xylem, vous êtes en contact avec des spécialistes dotés de l’expertise requise pour la conception et la définition de votre projet d’ingénierie. En externalisant la gestion de votre projet, qu’il soit petit ou grand, vous...
Brands
Godwin logo
Godwin

Une large gamme de pompes auto-amorçantes entièrement automatiques utilisées dans les appl