It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Infrastructure de comptage avancé (AMI)

Créez des connexions plus puissantes grâce à des infrastructures de comptage avancées intelligentes

Elles sont omniprésentes, Être connecté est devenu la norme. Pour rester à jour, il est nécessaire de s’équiper de capteurs et de dispositifs de métrologie plus pointus, de disposer d’une bande passante et d’une sécurité plus puissantes et d’un réseau d’une fiabilité exceptionnelle. Notre solution d’infrastructure de comptage avancé (AMI) vous l’apporte, et bien plus encore.ore in our Advanced Metering Infrastructure (AMI) solution.

Le réseau de communication FlexNet® est un puissant système radio à longue portée qui est au cœur de nos solutions d’infrastructure de comptage avancé pour les solutions de villes intelligentes, et d'eau intelligente.

Vous avez besoin de planifier un réseau multi-applications de grande ampleur ? Ou peut-être simplement d’ajouter de nouveaux dispositifs ? Nos solutions AMI répondent à vos besoins actuels et sauront s’adapter à vos besoins futurs. Chaque jour, grâce à nos solutions réalistes et éprouvées, des services publics et des municipalités de toutes tailles bénéficient d’un contrôle opérationnel et financier plus pointu sur leurs réseaux.

Nos solutions d’infrastructure intelligente souples, fiables et intelligentes à tous les niveaux du réseau vous garantissent l’accès aux informations dont vous avez besoin, à n’importe quel moment, quel que soit l’emplacement de vos dispositifs, pour proposer un service d’excellence à vos clients.

Grâce à ce réseau puissant, vous bénéficiez de :

  • Une mesure précise des données
  • Une facturation cohérente et une résolution des litiges plus rapide
  • Un coût total de possession réduit
  • Un support pour de nombreuses applications Sensus dont la détection des fuites, le contrôle de la température, etc.
  • Une capacité à s’adapter à votre croissance
  • Une bonne efficacité opérationnelle grâce à l’analyse avancée de données
  • Un accès à des données supplémentaires pour prendre des décisions éclairées

Chaque jour, notre solution AMI sert plus de :

  • 12 millions de points de comptage d’eau
  • 7 millions de points de comptage de gaz
  • 19 millions de compteurs électriques
  • 14 millions de points de comptage combinés

(Ces chiffres représentent 600 millions de messages envoyés chaque jour via notre réseau de communication FlexNet.)

Les avantages pour vous

Efficacité opérationnelle

  • Obtention rapide des données
  • Un accès à des données supplémentaires pour prendre des décisions éclairées
  • Gestion en temps réel des coupures intempestives
  • Connexion et déconnexion à distance rapide et fiable
  • Plus grande satisfaction de la clientèle
    • Livraison des données plus ponctuelle
    • Rétablissement plus rapide du système
    • Équilibre l’offre et la demande
  • Conception point-à-multipoint macro-diverse
  • Coût opérationnel faible
  • Gère le réseau énergétique de l’avenir
    • Intègre les énergies renouvelables
    • Gère la production décentralisée
  • Gestion et soutien selon vos conditions
    • Possession et utilisation
    • Services gérés : logiciels, rétablissement après catastrophe réseau, réseau et centre d’opérations réseau

Fiabilité

  • Technologie point-à-multipoint éprouvée dans le domaine des services publics
  • Moins d’infrastructures à supporter
  • Voies de communication redondantes
  • Réseau RF puissant
  • Performances supérieures en cas de coupure et rétablissement
  • Architecture réseau IPv6
  • Réduit la latence
  • Certification de sécurité Wurldtech Achilles de bout en bout

Flexibilité et adaptabilité

  • Assistance pour de nombreuses applications
    • Comptage
    • Alertes
    • Gestion des coupures
    • Réaction à la demande (RD)
    • Automatisation de la distribution (DA)
    • Réduction de tension pour la préservation de l’énergie activée (RTPE)
    • Éclairage des rues
  • Spectre autorisé
    • Transmet plus de données
    • Transmet les données plus rapidement
  • Architecture réseau
    • Établit des priorités entre canaux et applications
    • Réduit la latence
    • Améliore les performances réseau
    • Augmente la portée de l’application

Les avantages pour vos clients

  • Des décisions relatives à l’utilisation d’énergie et d’eau prises en connaissance de cause
  • Les factures mensuelles sont calculées sur la base de la consommation réelle et non pas d’estimations
  • Économise de l’argent avec les initiatives d’efficacité énergétique
  • Aide à résoudre les problèmes de facturation
  • Changement d’occupant facile et rapide