It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is France. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode
Voir tout Générateurs d’ozone

Ozone SAM Test Kits

  • est la quantité minimale de commande pour ce produit. Veuillez vérifier la quantité et ajouter à votre panier à nouveau.

Demande de devis

*  Required Field

Kits de test simples à lecture rapide pour la mesure de l’ozone

  • Capacité unique de remise à zéro automatique, éliminant le besoin d’un blanc de réactif
  • Répond aux exigences de la FDA pour la mesure des niveaux d’ozone de l’eau en bouteille entre 0 et 0,75 ppm

Le kit de test SAM bénéficie d’une technologie innovante de remise à zéro automatique, en conjonction avec la méthode indigo largement approuvée, mais une seule ampoule est nécessaire par test. Vous gagnez ainsi en rapidité, en efficacité et en coûts.

Ces kits de test extraordinairement simples, à lecture rapide, ont un coût par test inférieur à celui des versions nécessitant davantage de travail. Ainsi, des résultats quantitatifs, précis et fiables peuvent être obtenus en moins de deux minutes.

  • Photomètre SAM
  • Kit de recharge Vacu-vials® - Capacité de 30 tests
  • Boîtier plastique

  • Plus rapide et plus simple : une seule ampoule utilisée par test
  • Résultats de test précis et répétables
  • Pas de mélange ni de mesure : pas de gaspillage
  • Jusqu’à 62 % d’économies par rapport à la concurrence