Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Xylem lance le photomètre YSI 9800 : un outil d’aide à la décision rapide, fiable et précis pour la qualité de l’eau

12 sept. 2024

Xylem, acteur mondial des technologies et services numériques de l’eau, a lancé début juin une nouvelle gamme de photomètres YSI. Le photomètre 9800 a été conçu pour faciliter l’analyse de la qualité de l’eau, en laboratoire et sur le terrain. Il permet de contrôler simplement plus de 30 paramètres.

Que ce soit pour l’analyse des eaux de baignade, comme lors des jeux olympiques de Paris, les cours d’eau ou les lacs, le photomètre 9800 permet de détecter les traces de pollution dans l’eau et de surveiller la qualité de l’eau. Plus de 30 méthodes sont disponibles sur l’appareil comme l’analyse du chlore libre, chlore total, pH ou alcalinité.

Avec sa conception étanche, antichoc et sa portabilité, le photomètre 9800 peut être utilisé à la fois sur le terrain et en laboratoire. Sa prise en main, grâce à des instructions simples, permet d’effectuer des tests sur la qualité de l’eau, d’enregistrer et d’exporter automatiquement les résultats d’analyses.

Le photomètre YSI 9800 a également été conçu dans un souci de durabilité : l’instrument est entièrement révisable et réparable pendant toute son cycle de vie, son étui de transport est composé de matériaux 100 % recyclés et la durée de vie de la batterie a également été optimisée (jusqu’à 5 000 tests par jeu de piles).

À noter que le modèles 9800 vient remplacer les photomètres YSI 9300 et 9500 qui ne sont plus commercialisés.

Caractéristiques techniques du photomètre 9800 :

  • Photomètre multi-paramètres avec plus de 30 paramètres disponibles
  • Applications : Eau de baignade, piscine, cours d’eau, lacs, sur le terrain ou au laboratoire.
  • Interface utilisateur : Ecran tactile et suivi des instructions pas à pas sur l’écran
  • Longueurs d’onde : 430 nm, 465 nm, 530 nm, 575 nm, 620 nm
  • Précision : +/- 1% Transmission
  • Protection : IP 67
  • Connexion PC : via un câble USB
  • Alimentation : 6 Piles AA ou câble USB
  • Durée de vie de la batterie ; pour 5000 tests
  • Dimensions : largeur 211 mm, longueur 195 mm, hauteur 52 mm
  • Poids : 0.85 kg
  • Capacité de mémoire de 1 000 jeux de données
  • Jusqu’à 50 utilisateurs
  • Certifications EN61326, EN61010, IP67 et EN60068-2-78

En savoir plus sur le photomètre YSI 9800

Contact presse

Agence Ekno

Célia Ringeval 
01 76 21 67 55
celia.ringeval@ekno.fr

Clara Tonti
01 76 21 67 54
clara.tonti@ekno.fr

À propos de Xylem

Xylem (XYL) est une entreprise mondiale classée au Fortune 500, spécialisée dans les solutions globales pour l'eau. Nous aidons nos clients et communautés à construire un avenir plus sûr en matière de gestion de l'eau. En 2023, nos 23 000 employés ont généré un chiffre d'affaires pro forma combiné de 8,1 milliards de dollars, permettant ainsi l'optimisation de la gestion de l'eau et des ressources grâce à l'innovation et à l'expertise. Rejoignez-nous sur https://www.xylem.com/fr-fr et « Let's Solve Water ».