Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Désinfection pour les milieux aquatiques et les piscines

Entretien de la piscine pour maintenir une eau de haute qualité dans les piscines commerciales et compétitives

Des systèmes de désinfection appropriés pour les baigneurs sont l’une des responsabilités les plus importantes de la protection des installations aquatiques. Un bassin correctement désinfecté est un bassin qui a des algues et d’autres organismes sous contrôle et le risque de transmission de l’infection est minimal. Le processus de désinfection des piscines et des spas est influencé par divers facteurs. Il s’agit notamment du pH de l’eau, de sa température, des déchets environnementaux et de la contamination de l’utilisateur. Il existe un équilibre entre le niveau de contaminants et de déchets dans l’eau et la quantité de désinfection à utiliser. Plus il y a de contamination dans l’eau, plus vous aurez besoin de désinfectant. 

Le processus typique de désinfection d’une piscine, d’un spa ou d’une installation aquatique 

Les produits chimiques les plus couramment utilisés pour la désinfection des piscines sont le brome et le chlore. Ces produits chimiques réagissent avec et tuent les microorganismes inactifs et oxydent d’autres contaminants dans l’eau. L’oxydation est essentielle pour maintenir un environnement de natation sanitaire afin de réduire le nombre de pathogènes introduits dans l’eau par les baigneurs et l’environnement. 

La technologie UV peut être utilisée pour compléter l'utilisation du chlore pour la désinfection de deux façons : 

  1. Désactiver les agents pathogènes tolérants au chlore tels que le cryptosporidium et réduire le risque d’infection pour les baigneurs. 

  2. Détruire les sous-produits de désinfection au chlore (chloramines) nocifs pour les baigneurs. Les chloroamines sont les composés responsables de l’odeur désagréable dans les piscines. 

La désinfection UV améliore la qualité de l’air, peut réduire la consommation de produits chimiques et éliminer le besoin de traitements antichoc. Par conséquent, il y a moins de corrosion des surfaces et des équipements de piscine et une réduction des risques de fermeture des piscines. 

Quelles solutions Xylem propose-t-elle pour désinfecter votre piscine ? 

Xylem propose une gamme de solutions de désinfection pour assurer la sécurité de votre piscine et offrir à vos clients une expérience aquatique agréable.  

Systèmes de désinfection aux ultraviolets  

La désinfection aux ultraviolets est une solution de désinfection respectueuse de l’environnement couramment utilisée dans les applications commerciales, industrielles et municipales de l’eau. Dans les lieux de loisirs, les systèmes UV sont utilisés pour la désinfection et la réduction de la chloramine. La lumière UV inactive les microorganismes tels que le cryptosporidium résistant au chlore et d’autres pathogènes sans utiliser de produits chimiques. Les UV décomposent également les sous-produits de désinfection désagréables et nocifs tels que les chloramines qui se forment lorsque le chlore est ajouté à l’eau. Xylem propose une large gamme de systèmes UV basse et moyenne pression pour les applications aquatiques commerciales et résidentielles.  

Analyseurs/contrôleurs 

Les contrôleurs chimiques mesurent et maintiennent le contrôle des paramètres clés, y compris le chlore libre, le chlore total, le potentiel d’oxydoréduction, le pH et la conductivité. Nous proposons une gamme de contrôleurs qui mesurent et communiquent pour garantir la protection de votre application aquatique contre les virus, les bactéries et les oocystes de cryptosporidium.  

La température de l’eau, les niveaux de pH, les contaminants et les utilisateurs prévus sont tous des facteurs déterminants dans la création d’une stratégie de désinfection