Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Services de contrôle des vapeurs

Solutions mobiles de traitement pour éliminer et détruire les vapeurs toxiques des réservoirs de stockage et des procédés industriels

Les industries du pétrole, du gaz et des produits chimiques utilisent toutes des réservoirs de stockage en surface (AST), des réservoirs de stockage souterrains (UST), des citernes maritimes, des réservoirs ferroviaires et d’autres conteneurs qui hébergent des vapeurs potentiellement dangereuses. Ces réservoirs se trouvent même sur les chantiers de construction où des réservoirs de stockage sont utilisés, tels que les stations-service ou les sites industriels.

Lorsque ces réservoirs sont vidés, un dégazage est nécessaire avant leur réutilisation pour éliminer les gaz organiques. Les vapeurs de gaz potentiellement toxiques sont produites par les composés organiques volatils (COV) précédemment contenus. Les COV peuvent être composés de produits chimiques, de solvants et/ou de produits pétrochimiques. Les vapeurs contenant ces composés doivent être dégazées correctement pour éviter que des vapeurs nocives ne pénètrent dans l'atmosphère et ne causent des problèmes de santé et de conformité.

Xylem fournit des services de dégazage de réservoir et de contrôle de vapeur pour atteindre les objectifs de conformité environnementale du secteur. La conformité s’obtient grâce à diverses options de traitement mobile, notamment l’oxydation thermique/catalytique, les systèmes de moteur à combustion interne (ICE), les systèmes d’adsorption au carbone (CAS) et les solutions d’épuration spécialisées pour le traitement des composés organiques volatils (COV) ou du sulfure d’hydrogène (H2S)

Nos solutions pour le contrôle des vapeurs

Notre technologie mobile peut être appliquée au dégazage de réservoir ou de canalisation, au contrôle de vapeur de centrifugation, au déstockage d’unité ou de réservoir lié au redressement, et à d’autres défis de contrôle des odeurs. La gamme de produits variée de Xylem peut gérer des projets à petite et grande échelle. 

Autolaveuses à liquide

Adaptés aux besoins de votre site, les systèmes mobiles de nettoyage à vapeur aident les clients à respecter les exigences en matière d’odeurs et d’air. Nos systèmes d'épurateur sont équipés de pare-flammes, d'un confinement secondaire, de manomètres, de ports d'échantillonnage et de jauges de température et conviennent pour une utilisation dans les raffineries, les usines chimiques et les bornes de réservoir. Fabriqué en acier inoxydable

construction, le réservoir de l'épurateur de liquide peut être utilisé avec des acides, des bases, du diesel et une variété d'autres produits chimiques de nettoyage et peut gérer des débits jusqu'à 1000 CFM. Les systèmes sont montés sur remorque et permettent un positionnement facile sur n’importe quel chantier. 

Équipement supplémentaire

Lorsque les conditions du projet exigent l’utilisation de technologies alternatives, les ingénieurs de Xylem sont disponibles pour discuter des options telles que les TO catalytiques, les TO récupérateurs et les TO catalytiques récupérateurs. La technologie utilisée est déterminée par le client en fonction des besoins spécifiques de chaque tâche. 

Sécurité et conformité

En mettant l’accent sur la sécurité, notre équipement de dégazage de réservoir de stockage est équipé de pare-flammes, de systèmes d’extinction d’incendie et d’arrêts de sécurité automatiques. Il convient pour une utilisation dans les raffineries, les usines chimiques et les terminaux de réservoir. Les unités fonctionnent sous vide depuis le réservoir de stockage jusqu’au système de dégazage, pour atténuer une fuite de vapeur entraînant des problèmes de sécurité supplémentaires. En ce qui concerne les rapports, l’équipement mesurera correctement le débit pendant l’événement de dégazage et enregistrera les données dans un enregistreur de données. Ces données sont fournies à nos clients dans un rapport de projet, y compris les volumes traités, les contaminants détruits et toutes les autres données nécessaires requises par les réglementations nationales et les permis spécifiques au site. 

Si le dégazage n'est pas effectué correctement, la vapeur nocive peut être expulsée dans l'atmosphère et créer des problèmes de santé et de conformité