It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is France. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Gamme de pompes Smart Lowara

smart-range-product-group-07-21.jpg

Un système complet offrant une efficacité inégalée sur le marché

La gamme Lowara Smart Pump intègre une technologie de pointe pour optimiser les performances, communiquer avec les autres systèmes du bâtiment et vous aider à atteindre vos objectifs. Choisissez des packages préprogrammés pour une installation facile et rentable - et bénéficiez de la puissance, de l'intelligence et des performances de ce système.

Puissance : le meilleur moteur IE5 de sa catégorie

La spécification technique IEC/TS 60034-30-2 introduit le rendement IE5 "ultra-premium". Il s'agit du niveau d'efficacité le plus élevé pour les moteurs conçus pour ne pas fonctionner directement en ligne. Chaque Smart Pump Lowara est équipée d'un moteur à aimant permanent qui répond à cette norme IE5, offrant un rendement bien supérieur à celui d'un moteur asynchrone IE3 standard.

Intelligence : Variateur de fréquence intégré

Le variateur embarqué, intelligent et facile à configurer, peut faire fonctionner des systèmes à une, deux ou plusieurs pompes (jusqu'à trois), sans nécessiter de coffret de commande externe ou d'automate programmable (PLC). Le variateur adapte les performances à la demande, ce qui réduit la consommation d'énergie. Il permet en outre aux pompes intelligentes de communiquer en temps réel avec d'autres systèmes du bâtiment, ce qui optimise l'efficacité.

Performance : Gamme de pompes robustes

Une gamme complète de pompes monophasées offre des performances hydrauliques améliorées pour les applications résidentielles, industrielles légères et OEM. La gamme Smart Pump peut facilement supporter des environnements extrêmes, de -20°C à 50°C, sans perte de performance.

Découvrez le grand trio de l'efficacité

Les pompes intelligentes Lowara combinent trois éléments essentiels pour garantir une fiabilité exceptionnelle, des économies optimales et des délais d'amortissement les plus courts. Il ne s'agit pas de composants individuels. Il s'agit d'une formidable association de trois éléments parfaitement complémentaires :

  • Moteurs IE5 ultra-premium pour un rendement optimal, conformément à la norme IEC/TS 60034-30-2.
  • Système d'entraînement (entraînement et moteur) de la classe d'efficacité la plus élevée, IES2, conformément à la norme EN 50598-2.
  • Pompe hydraulique conçue pour des indices d'efficacité minimale (MEI) exceptionnels, conformément à la réglementation européenne n° 547/2012.

Commandes, dispositifs de sécurité et outils de surveillance

Les modes de commande disponibles sont les suivants

  • Contrôle pour une pression constante
  • Régulation en fonction d'une courbe du système
  • Régulation en fonction d'un signal externe

En plus de ces fonctions de régulation, la gamme Smart Pump offre également les fonctions suivantes

  • L'arrêt de la pompe en cas de demande nulle
  • Arrêter la pompe en cas de manque d'eau
  • Permet la protection contre le fonctionnement à sec
  • Possède des capteurs de température et de défaut pour le variateur et le moteur, ce qui protège la pompe et le moteur contre les sous-tensions et les surtensions.

La gamme Smart Pump offre un ensemble complet d'outils de supervision et de mesure, tels que des tests de démarrage automatiques, un changement cyclique intelligent automatique des unités de pompage en amont et en aval, une mémoire pour tous les signaux de défaut de variateur et un compteur d'heures de fonctionnement. Il n'est pas nécessaire de configurer le produit ; toutes les caractéristiques énumérées sont déjà incluses dans l'offre standard.