Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Puits circulaire de grande capacité

États-Unis

Défi
Une grande profondeur, une grande capacité et un encombrement limité : telles sont les exigences courantes des clients pour la conception de leurs stations de pompage. Récemment, deux stations de pompage de ce type ont été nécessaires aux États-Unis.

Solution
Dans de tels cas, la meilleure solution du point de vue de l’investissement et de l’exploitation consiste souvent à installer des pompes submersibles dans un puits circulaire. Flygt a été le pionnier de l’installation de pompes submersibles dans des puits circulaires de grande capacité et a acquis une grande expérience dans ce domaine grâce à des essais sur modèle et à des installations éprouvées. Pour ces deux stations, une conception similaire a été utilisée dans les deux applications. L’une d’elles avait une profondeur de plus de 50 m (160 ft) et un diamètre de 20 m (64 ft). Elle était équipée de 12 pompes d’une capacité de 4,4 m³/s (70 000 US gpm) chacune. Nous avons utilisé notre expérience antérieure ainsi qu’un modèle CFD pour obtenir des conditions d’entrée sûres et fiables pour les pompes.