It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Hungary. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Xylem Vue Secure Connect minden szinten:

A Xylem Smart Monitoring Platformja – rugalmas, adatvezérelt műveletekkel és csatlakoztatott rendszerekkel felkészíti a jelenlegi munkaerőt a teljesítmény minden szintjén.

Xylem Vue Secure Connect minden szinten:

Xylem Vue Secure Connect – intelligens megoldás átemelőkhöz és vízinfrastruktúra-eszközökhöz

Az Secure Connect egy olyan digitális szolgáltatás, amely riasztásokat és adatvezérelt betekintéseket nyújt a szivattyúállomásokhoz vagy más vízellátási infrastruktúrával kapcsolatos eszközökhöz csatlakoztatott készülék segítségével.

Miután telepített egy modemet az összes eszköz csatlakoztatására, bármikor, bárhol teljes áttekintést kaphat az összes csatlakoztatott műveletről.

Az Secure Connect brosúra letöltése

Secure Connect távellenőrzés

Csökkentse akár 50%-kal a szennyvízátemelők helyszíni fizikai ellenőrzését.

A távoli ellenőrzés lehetővé teszi, hogy távolról és hatékonyan végezzen vizuális ellenőrzéseket, így kevesebb időt tölthet az úton, és több időt fordíthat a kritikus feladatokra és a megelőző karbantartásra.

Márkafüggetlen – A hardverkészlet, beleértve a kamerát, a szintérzékelőt, a teljesítménymérőt és a modemet, szinte bármilyen szivattyúállomásra felszerelhető.

Javítsa a láthatóságot, és hozzon megalapozott döntéseket - Ha csatlakozik az Secure Connecthoz, felhasználóbarát felületen hozzáférhet eszközei 24/7-es élő videójához, hangjához és adataihoz.

Időt takaríthat meg és javíthatja az ellenőrzési munkafolyamatot – Rövid idő alatt végezzen ellenőrzéseket több szivattyúállomáson, és kövesse nyomon az elvégzendő feladatokat.

Mi teszi az Secure Connectt többé, mint egy valós idejű felügyeleti és riasztási alkalmazás?

Csatlakoztathatóság és távoli adathozzáférés

Kösse össze egyszerűen eszközeit plug and play funkcióval, és nyerjen további betekintést rendszereibe.

Kevesebb fizikai ellenőrzés

A nem kapcsolódó eszközök általában rendszeresebb fizikai ellenőrzést igényelnek. Ez kihívást jelenthet korlátozott munkaerő esetén. Az Secure Connect segítségével könnyedén csatlakoztathatja eszközeit, betekintést nyerhet azok működési állapotába, és jelentősen csökkentheti a fizikai ellenőrzések szükségességét.

Csökkentett leállási kockázat

Anélkül, hogy valós idejű adatokkal rendelkezne szivattyúi vagy egyéb eszközei teljesítményéről, számos problémával szembesülhet. A szivattyú meghibásodása az Ön tudta nélkül nem tervezett leálláshoz vagy kiömléshez vezethet.

Megnövelt első fix sebesség

Ha probléma merül fel a nem kapcsolódó eszközökben, korlátozott rálátással rendelkezik a problémára. Előfordulhat, hogy a  technikusnak először fel kell mérnie a helyzetet, és a megfelelő alkatrészekkel és eszközökkel kell visszajönnie, ami további leálláshoz vezet. Az Secure Connect segít meghatározni, hogy mire van szükség a webhely felkeresése előtt.

Javított munkaerő-hatékonyság és beruházási megtérülés

Az Secure Connect segítségével a kezelők különböző szempontokat ismerhetnek meg, mint például az egészség, a hatékonyság és a kockázat a csatlakoztatott eszközök populációjában. Ezek a betekintések lehetővé teszik a szervezetek számára, hogy optimalizálják karbantartási erőforrásaikat, és útmutatást nyújtsanak arra vonatkozóan, hogy hol kell befektetniük a befektetés megtérülésének maximalizálása érdekében.

Az Secure Connect gyors és intelligens működést tesz lehetővé

Az Secure Connect egy digitális megoldás az olyan eszközök felügyeletére, mint a szivattyúk, keverők, UV-egységek és egyéb berendezések. Az Secure Connect összegyűjti és elemzi az eszközeiből származó adatokat, hogy valós idejű adatokat, trendeket és riasztásokat biztosítson az interneten és mobilalkalmazásunkon keresztül. Gondoljon az Secure Connectra mint könnyen használható SCADA rendszerre plug-and-play telepítéssel. A megfelelő adatokat akkor kapja meg, amikor szüksége van rájuk, és okosabb döntéseket hozhat az erőforrások felhasználásával kapcsolatban.

Secure Connect a Xylem felügyeleti és vezérlési megoldásaiban 

Tekintse meg a valós életből vett alkalmazásokat, amelyek bemutatják, hogy az Avensor hogyan tud más Xylem megoldásokkal keverni és megfelelni

  • Bemutatjuk a Xylem Avensort: Hagyja, hogy az Avensor vigyázzon Önre

    Az Avensor egy digitális megoldás, amely a szivattyútelepeket vagy egyéb eszközöket figyeli a mobileszközei felhőalapú alkalmazásán keresztül. Hozzáférhet az élő állapothoz, vezérelheti eszközeit, és adatvezérelt betekintést kaphat az intelligens intézkedésekhez!

  • Xylem Avensor: Trelleborg kikötő esettanulmány

    A trelleborgi kikötő Svédország egyik legjelentősebb fel- és legördülő kikötője. A Xylem Avensort használó több mint 5000 szivattyú és vízinfrastruktúra eszköznek ad otthont. Tekintse meg, hogyan oldották meg az Avensor és a Xylem Services a kikötő szivattyúzási problémáit, és hogyan javították vízgazdálkodásukat a meglévő SCADA rendszerhez való csatlakozással.

  • A Xylem technológiája hajtja a skót víz kibocsátáscsökkentési folyamatát

    A nettó zéró kibocsátás 2040-ig való elérése iránti elkötelezettségének részeként a skót víz a Xylemmel együttműködve több száz átemelőt fejleszt fenntartható technológiával. Egy kezdeti próba során a Flygt Concertor szivattyúrendszer 99,8%-kal csökkentette a nem tervezett karbantartást, és akár 60%-kal csökkentette az energiafelhasználást. A Xylem Avensor átemelők digitális felügyeleti szolgáltatása szintén jelentősen csökkentette a reaktív kiszállásokat.

Részletek

További kérdései vannak az Avensorral kapcsolatban?

Forduljon az Avensor támogatási csapatához

*  Required Field