Úgy néz ki, az országa United States, de az aktuálisan kiválasztott weboldal Hungary. Kíván oldalt váltani?

Igen, kérem. Nem. Maradok a jelenlegi oldalon.

A szivattyún túl: Hogyan változtatják meg az intelligens keringető szivattyúk a HVAC-rendszerek teljesítményét

Régen a keringető szivattyú kiválasztása meglehetősen egyszerű feladat volt. Ma már ez sokkal szélesebb körű elvárásokhoz kötődik. A tervezőktől és a szerelőktől elvárják, hogy olyan fűtési és hűtési rendszereket szállítsanak, amelyek hatékonyak, megbízhatóak, könnyen üzembe helyezhetők és kényelmesek a végfelhasználó számára. Mindezt pedig egy olyan piacon kell megvalósítaniuk, amelyet a magas energiaárak, a szigorúbb szabályozások és az egyre összetettebb rendszertervek jellemeznek.

Így a vita fókuszpontja is megváltozott. Már nem csupán arról van szó, hogy megtaláljuk azt a szivattyút, amely technikailag megfelel az alkalmazásnak. Gyakran inkább az a valódi kérdés, hogy melyik megoldás segít a szakembereknek a legjobb összességében vett rendszereredmény elérésében, miközben a telepítés és a beállítás kezelhető marad.

Hogy megvizsgáljuk, hogyan alakulnak ezek az elvárások, beszélgettünk Kovács Andrással, a Lowara épületgépészeti termékmenedzsment igazgatójával arról, hogy a tervezők és szerelők ma mit tapasztalnak a gyakorlatban, és hogy a keringető szivattyú kiválasztása hogyan befolyásolja a teljesítményt a szivattyún túlmutatóan.

K: Melyek a legnagyobb kihívások, amelyekkel a tervezők és a szerelők manapság szembesülnek?

V: Az egyik legfontosabb változás az, hogy a fűtési, szellőztető és légkondicionáló rendszerek sokkal dinamikusabbá váltak. A hőszivattyúk, a hibrid rendszerek és a változó áramlású alkalmazások elterjedésével a telepítések már nem annyira kiszámíthatóak, mint régen. Ugyanakkor azokra, akik ezeket a rendszereket tervezik és telepítik, nyomás nehezedik, hogy gyorsan dolgozzanak, elkerüljék a hibákat, és közben magas szintű teljesítményt nyújtsanak.

A kihívás tehát nem csupán abban áll, hogy a rendszer működjön. Hanem abban, hogy biztosítsuk: hatékonyan működjön, megfelelő szintű kényelmet nyújtson, és ne okozzon felesleges munkát az üzembe helyezés során vagy a későbbi szervizlátogatások alkalmával. Éppen ebben érzik a szakemberek a legnagyobb nyomást.

K: Hogyan változtak az ügyfelek elvárásai?

V: Az ügyfelek nagyobb következetességet várnak el, mint korábban. Akár lakó-, akár kereskedelmi épületekről van szó, kényelmet, alacsony energiafogyasztást és csendes működést várnak el. Arra is számítanak, hogy a rendszerek a kezdetektől fogva megfelelően működjenek, anélkül, hogy ismételt kézi beállításokra lenne szükség.

Ez közvetlen hatással van a szerelőkre és a tervezőkre. A legtöbb végfelhasználó soha nem fog a cirkulátorra gondolni, de észreveszi, ha a rendszer zajos, instabil vagy drága az üzemeltetése. Ebben az értelemben az alkatrészek kiválasztása nagyon látható hatással van az általános ügyfélélményre.

K: Melyek a leggyakoribb hibák a keringetők kiválasztásakor?

V: A túlméretezés továbbra is az egyik leggyakoribb probléma. Gyakran a túlzott óvatosságból fakad, de a gyakorlatban a szándékkal ellentétes eredményhez vezethet: magasabb energiafogyasztáshoz, nagyobb kopáshoz és kevésbé hatékony működéshez.

Egy másik probléma az, hogy egyes rendszereket még mindig meglehetősen statikus szemléletmód alapján terveznek, annak ellenére, hogy a valós HVAC-üzemeltetés manapság sokkal változatosabb. Előfordulhat, hogy egy rendszer papíron helyesnek tűnik, de ha a cirkulátor nem felel meg a valós üzemi feltételeknek, a mindennapi használat során romolhat a teljesítmény. A helyes választás általában nem a legnagyobb teljesítményű modell, hanem az, amelyik illeszkedik ahhoz, ahogyan az épület hosszú távon ténylegesen működik.

K: Akkor mire kellene a szakembereknek inkább összpontosítaniuk?

V: Érdemes túllépni a kezdeti beszerzési áron, és figyelembe venni a rendszerre gyakorolt átfogó hatást. A jól kiválasztott keringető szivattyú csökkentheti az energiafogyasztást, megkönnyítheti az üzembe helyezést és javíthatja a hosszú távú megbízhatóságot.

Ez a tágabb látásmód egyre fontosabbá válik az egész piacon. A szakemberek egyre gyakrabban nem csupán azt kérdezik, hogy egy szivattyú alkalmas-e a feladatra, hanem azt is, hogy segít-e nekik hatékonyabban elvégezni a munkát, és kiváló eredményeket biztosít-e a rendszer teljes élettartama alatt. Gyakran éppen ebben rejlik a valódi érték.

K: Melyek azok a területek a lakossági alkalmazásokban, amelyek a legnagyobb kihívást jelentik a szerelők számára?

V: A lakossági projektekben a gyorsaság és az egyszerűség rendkívül fontos. A szerelők gyakran szűkös időkeretek között dolgoznak, különösen a cseremunkák során, ezért olyan termékekre van szükségük, amelyek egyszerűen felszerelhetők és könnyen üzembe helyezhetők.

Itt jönnek különösen jól a Lowara ecocirc termékcsalád tagjai. Kompakt kialakításuk és egyszerű telepítésük segítségével a cserék gyorsabbak és kevésbé bonyolultak. A végfelhasználó számára ez egyúttal alacsonyabb energiafogyasztást és csendesebb működést jelent már a kezdetektől fogva.

K: És miben nyújt hozzáadott értéket a Lowara ecocirc+?

V: Ahogy a rendszerek egyre változatosabbá válnak, az automatikus alkalmazkodás egyre nagyobb értéket képvisel. Sok HVAC-berendezés nem egy állandó feltétel mellett működik, ezért egy olyan szivattyú, amely képes reagálni a igényváltozásokra, csökkenti a kézi beavatkozás szükségességét és segít fenntartani a hatékony működést.

Ez az ecocirc+ szerepe. Automatikusan alkalmazkodik a rendszer változó körülményeihez, ami lerövidítheti az üzembe helyezés idejét, csökkentheti a helyszíni beállítások számát, és hozzájárulhat a stabilabb kényelemhez és az alacsonyabb energiafogyasztáshoz a mindennapi üzemeltetés során.

Aláhúzás: Intelligensebb vezérlés a helyszínen: a my ecocirc alkalmazás segítségével a szivattyú okostelefonon keresztül csatlakoztatható, ami megkönnyíti a beállítást, a finomhangolást és a mindennapi kezelést.

K: Mi a helyzet a nagyobb kereskedelmi rendszerekkel? Mire van ott a legnagyobb szükségük a tervezőknek és a szerelőknek?

V: A kereskedelmi épületekben a fő kihívás gyakran az, hogy a komplexitást kezeljék, miközben a teljesítményt is kézben tartják. Ezek a rendszerek több áramkört, változó igényprofilokat, valamint a rendelkezésre állás, a karbantarthatóság és az üzemeltetési költségek tekintetében magas elvárásokat foglalhatnak magukban. Ha valami nem működik megfelelően, a következmények általában szembetűnőbbek és költségesebbek, mint a kisebb létesítményekben.

Ilyen esetekben érdemes megfontolni a Lowara ecocirc XL alkalmazását. A rendszert változó igényű kereskedelmi rendszerekhez tervezték, és integrálható az épületirányítási rendszerekbe, segítve az üzemeltetőket a stabil teljesítmény fenntartásában, miközben az energiafogyasztást is kézben tartják.

Jó példa erre a Garda-tó partján található Quellenhof Luxury Resort Lazise, ahol a vízkezelés központi szerepet játszik mind a vendégek kényelmében, mind a létesítmény fenntarthatósági koncepciójában. Az üdülőhely egy 2 000 m²-es wellness-központtal, valamint 68 szobával és lakosztállyal rendelkezik. Annak érdekében, hogy minden szobában azonnali melegvíz-ellátás biztosított legyen, egy ecocirc XL recirkulációs rendszert telepítettek, amely két ecocirc XLplus N 32-120F egységet tartalmaz. Ez a megoldás biztosítja a víz folyamatos keringését a rendszer gerincében, és lehetővé teszi, hogy a meleg víz 4–5 másodperc alatt eljusson a legtávolabbi szobába is, miközben a szivattyúk váltakozó működése segít fenntartani a hatékonyságot.

 

K: Mennyire fontosak ma a fenntarthatóság és a szabályoknak való megfelelés ebben a döntésben?

V: Ma már központi szerepet játszanak. A fenntarthatóságot már nem tekintik opcionális kiegészítőnek. Számos projektben ez már gyakorlati követelmény, és ez a termékválasztást már a kezdetektől befolyásolja.

A Lowara többféle módon is támogatja ezeket az igényeket. A nagy hatékonyságú cirkulátorok hozzájárulnak az üzemeltetési energiafogyasztás csökkentéséhez, amely általában a termék környezeti hatásának legnagyobb részét teszi ki. Emellett környezetvédelmi terméknyilatkozatokat (EPD-ket) is biztosítunk, amelyek független harmadik fél által ellenőrzött információkat nyújtanak a termék teljes életciklusa alatti környezeti hatásáról. Mivel ezek a nyilatkozatok a termékkategória-szabályoknak (PCR-ek) felelnek meg, szabványosított összehasonlítási alapot nyújtanak, és támogatják az épületek szintjén végzett életciklus-elemzéseket, valamint az olyan tanúsítási eljárásokat, mint a LEED vagy a BREEAM.

A tervezők, tanácsadók és végfelhasználók számára ez nagyobb átláthatóságot és nagyobb bizalmat jelent abban, hogy a kiválasztott megoldás mind a jelenlegi követelményeknek, mind a jövőbeli elvárásoknak megfelel.

K: A szerelő szemszögéből nézve milyen különbséget jelent a helyszínen a megfelelő megoldás?

V: Általában az előnyök nagyon gyakorlati jellegűek. A szerelők azokat a termékeket értékelik, amelyek intuitívak, megbízhatóak és kevésbé hajlamosak problémákat okozni a telepítés során. Ilyen esetben a munkák gyorsabban készülnek el, kevesebb a hiba, és az ügyfélnek történő átadás is általában zökkenőmentesebben zajlik.

Végül is ez az, ami a mindennapi munkában igazán számít. A megfelelő megoldás csökkenti a helyszíni nehézségeket, és nagyobb bizalmat ad a szerelőknek abban, hogy a rendszer a várakozásoknak megfelelően fog működni, miután ők elhagyták a helyszínt.

K: Ha előretekintünk, milyen trendek fogják meghatározni a HVAC-szivattyúzás jövőjét?

V: A HVAC-rendszerek egyre inkább összekapcsolódnak, egyre változatosabbá válnak, és egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a hatékonyságra. Az elektrifikáció terjedésével – különösen a hőszivattyúk szélesebb körű használatának köszönhetően – a szivattyúknak egyre szélesebb körű üzemi feltételekhez kell alkalmazkodniuk.

Ez azt jelenti, hogy a keringető szivattyúk aktívabb szerepet fognak játszani a rendszer teljesítményében, mint korábban. A tervezők és a szerelők számára egyértelmű a következtetés: a legjobb választás nem csupán az, amelyik megfelel a műszaki követelményeknek, hanem az, amelyik megkönnyíti a teljes rendszer telepítését és üzembe helyezését, valamint hosszú távon hatékonyabbá teszi azt. Ebben az értelemben a megfelelő keringető szivattyú kiválasztása nem csupán műszaki döntés. Ez egy gyakorlati módszer az eredmények javítására mind a szakemberek, mind az ügyfelek számára.