Intelligens döntéseket hozhat a kritikus csőhálózati eszközök javításában vagy cseréjében
A Xylemnél segítünk az ügyfeleknek a csőinfrastruktúra jelenlegi állapotának pontos értékelésében, hogy megbízható helyzetképet, és adatokat nyújtsunk számukra. Ezek az adatok, kiterjedt tapasztalatainkkal és az állapotfelmérő projektek végrehajtásának képességéivel párosulva lehetővé teszik számunkra, hogy az ügyfelek számára hasznos információkat nyújtsunk a csővezetékeik költséghatékony helyreállításához, javításához.
Technológia és szakértelem
A csövek állapotának felmérésével és a csőhibák felismerésének képességekkel kapcsolatos technológiák fejlesztésére szolgáló külön Kiválósági Központtal a Xylem több mint 20 éve vezető szerepet játszik a kritikus víz- és szennyvíz- csőinfrastruktúra ellenőrzésében, nyomon követésében és kezelésében. A közműszolgáltatók és különböző más iparágak Európa-szerte profitáltak technológiánkból és szakértelmünkből, hogy megalapozott döntéseket hozzanak infrastruktúrájukról.
Intelligens eszközkezelés a tőkekiadások optimalizálása és a vízkészletek megőrzése érdekében
A fejlett érzékelőeszközök és a víz- és szennyvízinfrastruktúra testreszabott ellenőrzési platformjainak felhasználásával a Xylem világszerte megvalósuló kiterjedt projektmegvalósítása lehetővé teszi számunkra a szivárgások és a lehetséges szerkezeti gyengeségek pontos azonosítását, valamint a kritikus csövek és vezetékek folyamatos ellenőrzését. Segítünk intelligens vagyonkezelési döntések meghozatalában, és hatékonyan csökkentjük az éves beruházási tervet a csövek felújítása és rehabilitációja felé. A nyomott elosztóhálózatok valós vízveszteségeinek kezelése a pontos szivárgásfelismerés révén nemcsak a vízkészletek megtakarításában, hanem a víztermelés és -elosztás energiafelhasználásának optimalizálásában is segít.
Csővezeték állapot-vizsgálati eszközök
A Xylem csővezeték állapotfelmérő-szolgáltatásai jobban feltárhatják a legkritikusabb csőinfrastruktúra állapotát.
A Xylem megoldásai mind a fém-, mind a betoncsövek támasztotta ígényeket kielégítik az ivóvízvezeték-hálózatokban és a nyomott szennyvíz hálózatokban egyaránt vezetékeiben.
Az értékelési megközelítés magában foglalja az előzetes elemzést a konkrét technológia kiválasztását, a csővezeték-felmérést a meghibásodást okozó hibák és gázzárványok felderítésére, és végül a hibák és következményeinek értékelésére szolgáló kockázatértékelést.
Kiemelt technológia: PipeDiver
Csővezetékszivárgás-felderítés
A Xylem inline szivárgás-felderítő eszközei pontosan lokalizálni tudják a i hálózat szivárgásait azáltal, hogy az érzékelőt a szivárgás forrásához juttatják.
A szivárgások és azok súlyosságának azonosítása elősegítheti a legkritikusabb, sürgős beavatkozást igénylő szakaszok rangsorolását, mivel az üzemeltetők nem engedhetik meg maguknak, hogy teljesen leállítsák a szolgáltatást, és feltárják például nagyvárosi utcák nagy részét a gyanított szivárgások keresése érdekében.
A beépített szivárgásérzékelés pontossága hatékonyan lerövidítheti a leállási és feltárási időket, lehetővé téve az üzemeltetők számára, hogy pénzügyileg felelős és hatékony javítási projekteket hajtsanak végre.
Kiemelt technológia: SmartBall, Sahara
0-24 Csővezetékállapot-megfigyelés

A Xylem akusztikus száloptikai technológiája lehetővé teszi az előfeszített betonfalú csövek (PCCP) folyamatos nyomon követését a kritikus hibák valós időben történő azonosítása érdekében, ezáltal lehetővé téve a hálózatüzemeltetők számára, hogy azonnali korrekciós intézkedéseket tegyenek a hibák megelőzése érdekében.
A felügyeleti rendszer képes azonosítani a huzalszakadásokat, és figyelmezteti az üzemletetőket, ha határértéken felüli számú eset történik, ami csőtöréshez vezethet.
A Xylem átmeneti nyomásmonitorozása elemzi a csővezeték üzemi nyomását, hogy megértse a rendszer dinamikáját és a nyomásváétzozások hatását.
Kiemelt technológia: SoundPrint® AFO