Úgy néz ki, az országa United States, de az aktuálisan kiválasztott weboldal Hungary. Kíván oldalt váltani?

Igen, kérem. Nem. Maradok a jelenlegi oldalon.

Tűzoltó szivattyúk és ideiglenes tűzoltó szivattyúk

Élet- és vagyonvédelemre szolgál. Valamennyi tűzoltó rendszer esetében, legyen az automatikus sprinklerrendszer vagy feltöltőcsőrendszer, elsőrendű szempont a megbízhatóság. A Xylem az e területen szerzett sokéves tapasztalatainak köszönhetően olyan tűzoltó szivattyúk és kompakt egységek átfogó választékát kínálja, amelyek tesztekkel igazoltan is megfelelnek a legszigorúbb épületkövetelményeknek.

A Xylem kínálata tűzoltáshoz

Kompakt tűzoltószivattyú-készletek
Azonnal telepíthető, UL, FM vagy EN12845 szabványnak megfelelő tűzoltószivattyú-készletek. A nyomásfokozó egységek az emelőmagasságra és az áramlási sebességre vonatkozó követelményektől függően öntöttvasból vagy rozsdamentes acélból készült csigaházzal, osztott házzal vagy többfokozatú szivattyúkkal rendelkeznek.

A tűzoltószivattyú-készlet moduláris felépítése megkönnyíti a telepítést, és lehetővé teszi a konkrét tűzoltó rendszer sajátos igényeinek megfelelő tűzoltási modulok kialakítását. Valamennyi modulhoz választható villany- és dízelmotor is, így a megfelelő konfiguráció és a legmagasabb biztonsági és megbízhatósági szint biztosítható a végfelhasználó számára.

Szivattyúk
Csigaházas, osztott házas, többfokozatú és függőleges csavarszivattyúk, amelyek megfelelnek az UL- vagy FM-előírásoknak, illetve jóváhagyással rendelkeznek a tűzoltószivattyú-készletekbe való beépítéshez az EN12845 szabványnak megfelelően.

Termékek Márkák
Márkák
Lowara Color Logo
Lowara

Megbízható és gazdaságos Lowara megoldások a tiszta és piszkos víz szivattyúzásához és ker

Godwin logo
Godwin

A teljesen automata önfelszívó szivattyúk széles körben használatosak a víztelenítési alka