La griglia di aerazione retrattile Ecolift Sanitaire di Xylem propone una costruzione innovativa che utilizza la serie Sanitaire Gold per un’efficienza elevata e i diffusori della serie Siver II. Ciò permette di ridurre sia i costi di capitale che quelli collegati al ciclo di vita dei sistemi di aerazione..
I diffusori a bolle fini sono molto più efficienti e affidabili che gli aeratori meccanici o i diffusori a membrana tubolare..
La griglia di aerazione retrattile Ecolift Sanitaire è costruita con i diffusori montati sulle strutture a telaio che possono essere estratte dalla vascaper facilitare le operazioni di manutenzione senza interrompere il processo di trattamento delle acque reflue. La griglia è un’alternativa efficiente anche per quanto riguarda i costi rispetto alla costruzione di un percorso di trattamento parallelo.
La griglia di aerazione recuperabile utilizza una struttura in attesa di brevetto ‘tubo-in tubo’ che necessita in modo significante meno acciaio come zavorra per mantenerlo immerso nell’acqua rispetto a prodotti simili. Ciò riduce i costi del prodotto fino al 50% rispetto alle precedenti costruzioni di Xylem, garantendo quindi un recupero più elevato e più veloce dell’investimento. Inoltre i diffusori della serie Sanitaire Gold e di quella Silver II offrono la più elevata efficienza di trasporto dell’ossigeno (OTE) e una grande affidabilità meccanica rispetto ai diffusori tubolari, agli aeratori meccanici o ad altri tipi di sistemi di aerazione permettendo di risparmiare negli impianti di trattamento delle acque reflue milioni e milioni di euro nel loro ciclo di vita.
Adatte sia per le applicazioni per il trattamento delle acque reflue sia comunali che industriali, i telai della griglia di aerazione retrattile di Xylem sono realizzati in barre a I di acciaio al carbonio o in tubi rettangolari in acciaio inossidabile che garantiscono una struttura forte e maggiormente flessibile rispetto ai telai realizzati in cemento. Questo telaio funziona come zavorra per mantenere la grigli di aerazione sul fondo della vasca di aerazione. Una griglia di aerazione standard con innovativa struttura tubo-in-tubo viene quindi montata sulla struttura in acciaio. Nelle applicazioni dove sia necessaria una griglia retrattile, la griglia di aerazione viene montata sul fondo del serbatoio di aerazione.
Sono disponibili due tipi di meccanismo di sollevamento: un cavo di sollevamento disposto con un pilone centrale per mantenere i cavi sopra il livello dell’acqua e tenerli tesi, o quattro bracci di sollevamento collegati tra loro in una posizione centrale sopra la livello dell’acqua con un anello collegato in alto in modo da facilitare il sollevamento dela griglia.