It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Vedi tutto per Aeration Equipment

Diffusori con membrana a disco Silver Series II

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Request a Proposal

*  Campo obbligatorio
  • Ideale per applicazioni aria on/aria off come SBR, digestori aerobici e zone di oscillazione anossiche durante le operazioni a ciclo continuo
  • Oltre 22 milioni di diffusori installa in tutto il mondo in applicazioni comunali e industriali.
  • Efficienza elevata, verificata attraverso i test di parti 3e
  • Tecnica di perforazione avanzata della membrana per creare bolle uniformi ed estremamente fini per il trasferimento ottimale dell’ossigeno
  • Basso fabbisogno di manutenzione e vita di servizio superiore a 10+ anni

Garantisce anni e anni di prestazioni collaudate

I diffusori con membrana a disco Silver Series II Sanitaire di Xylem presentano una configurazione con modello diviso unico e sagome divise che permettono la dispersione delle bollicine d’aria in modo estremamente fino e uniforme per garantire l’alta efficienza di trasporto di ossigeno. I compositi EPDM dell'elastomero con miscela particolare e di alta qualità resistono al deterioramento che è comune ad altre membrane e garantiscono oltre 10 anni di prestazioni collaudate.

Meno consumo energetico e maggiore efficienza nelle operazioni sono rese possibili dall’esclusiva forma della membrana, integrata da un O-ring e da un anello di arresto filetto a tenuta superiore che elimina le perdite. Una valvola d’intercettazione integrata altamente effettiva permette di chiudere facilmente le zone di aerazione per le applicazioni air-on/air-off.

I raccordi per tubature brevettati Sanitaire sono progettati per funzionare con espansioni e contrazioni termiche, con i colpi di ariete dell’acqua e altre sollecitazioni dinamiche mentre i supporti delle tubature permettono infinite regolazioni in altezza per un accurato livellamento della griglia. La struttura del giunto scanalato è facile da montare e elimina il rischio di errori di montaggio da parte degli appaltatori. La tubazione e gli altri elementi del sistema Silver Series II sono completamente interscambiabili con il sistema a disco ceramico di Sanitaire.

 

Specifications