It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Vedi tutto per Sedimentazione Accelerata mediante Magnetite

BioMag® System

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Richiedi un preventivo

*  Campo obbligatorio

La tecnologia BioMag® intensifica il processo a fanghi attivi, aumentando drasticamente la capacità di trattamento e supportando il rispetto dei più stringenti requisiti di rimozione dei nutrienti.

  • Semplicità e affidabilità: la magnetite aumenta la densità dei fiocchi biologici e accelera drasticamente la sedimentazione secondaria.
  • Fino al triplo della capacità di trattamento con sedimentazione rapida e affidabile.
  • Maggiore capacità e migliore rimozione dei solidi sospesi.

L'innovativo sistema BioMag® utilizza la magnetite, particelle di minerale di ferro completamente inerti, per aumentare la densità dei fiocchi biologici e accelerarne la sedimentazione.

Il sistema impiega una tecnologia comprovata di sedimentazione accelerata che consente di aumentare la capacità di trattamento e migliorare le prestazioni degli impianti con modifiche minime alle infrastrutture esistenti e costi contenuti. Il sistema raggiunge costantemente valori di indice volumetrico dei fanghi (SVI) inferiori a 50.

BioMag® viene utilizzato principalmente per l'intensificazione dei processi biologici a fanghi attivi. Consente agli operatori di controllare il letto di fango, migliorare la rimozione degli inquinanti e gestire efficacemente variazioni di carico e portata.

Gli impianti di trattamento delle acque reflue adottano BioMag® per aumentare la capacità, migliorare le prestazioni operative e ridurre i costi associati al rispetto di limiti sempre più stringenti per la rimozione dei nutrienti.

  • Facile da integrare nella maggior parte dei sistemi a fanghi attivi, contribuendo all'intensificazione del processo biologico.
  • Le apparecchiature BioMag® sono installate sul flusso WAS (Waste Activated Sludge), senza impatti sul flusso principale dell'impianto.
  • La magnetite è facilmente reperibile, completamente inerte, non abrasiva e recuperabile tramite il sistema proprietario di recupero magnetico.
  • Semplice da gestire e applicata con successo in numerosi settori industriali e municipali.
  • Sistema completamente automatizzato.

  • Semplicità e affidabilità: la magnetite aumenta la densità dei fiocchi biologici e accelera drasticamente la sedimentazione secondaria, eliminando i colli di bottiglia associati alla capacità di chiarificazione.
  • La sedimentazione rapida e affidabile consente di raddoppiare le concentrazioni di MLSS senza rischio di instabilità del processo, aumentando in modo equivalente la capacità di trattamento all'interno dei bioreattori e dei sedimentatori esistenti.
  • La maggiore capacità e la migliore rimozione dei solidi consentono agli impianti esistenti di liberare volume utile per processi biologici avanzati e di raggiungere prestazioni di rimozione del fosforo fino a TP ≤ 0,25 mg/L senza ricorrere a filtri terziari.
  • BioMag® recupera e riutilizza continuamente fino al 95% della magnetite impiegata, offrendo una soluzione sostenibile e conveniente dal punto di vista operativo.
  • La magnetite non interferisce con la biologia del processo.

Prodotti correlati