It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Vedi tutto per Sedimentazione Accelerata mediante Magnetite

CoMag® System

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Richiedi un preventivo

*  Campo obbligatorio

Sistema di sedimentazione accelerata mediante magnetite per il trattamento primario avanzato, il trattamento terziario e la rimozione del fosforo.

  • Riduce in modo efficace solidi sospesi totali (SST), fosforo totale (TP), torbidità, colore, patogeni e metalli, raggiungendo prestazioni superiori rispetto ai processi convenzionali senza necessità di filtrazione.
  • La sedimentazione accelerata mediante magnetite consente l'impiego di vasche di reazione e sedimentazione più compatte, con consumi energetici contenuti e un utilizzo efficiente dei reagenti.
  • CoMag® può essere facilmente integrato nelle infrastrutture esistenti.

Il sistema CoMag® utilizza magnetite e reagenti chimici per creare un processo avanzato di flocculazione e sedimentazione accelerata. Questa tecnologia aumenta significativamente le velocità di sedimentazione e migliora le prestazioni complessive dei processi di trattamento delle acque reflue e delle acque.

I fiocchi ad alta densità prodotti dal processo vengono convogliati verso un sedimentatore compatto ad alta velocità, progettato per garantire elevate prestazioni di separazione solido-liquido in un ingombro ridotto.

Nelle applicazioni di trattamento primario avanzato o terziario, CoMag® utilizza un circuito di ricircolo del fango che migliora ulteriormente le prestazioni del processo e la qualità dell'effluente. Circa l'80% del fango di fondo del sedimentatore viene ricircolato verso la vasca di reazione.

Nel circuito di ricircolo, la magnetite viene separata dai fiocchi tramite un miscelatore ad alta velocità e successivamente recuperata mediante un sistema magnetico proprietario. Oltre il 99% della magnetite viene recuperato e riutilizzato all'interno del processo, mentre il fango separato viene inviato alla linea di trattamento fanghi.

  • Facile da integrare in qualsiasi processo di coagulazione e flocculazione.
  • Compatibile con sedimentatori circolari, rettangolari e ad alta velocità.
  • Tecnologia unica con ricircolo interno del fango di fondo del sedimentatore, che riduce il consumo di reagenti e migliora le prestazioni del processo.
  • Il ricircolo favorisce la densificazione del fango e migliora la cattura delle particelle colloidali.
  • La magnetite è facilmente disponibile, completamente inerte, non abrasiva e caratterizzata da elevati tassi di recupero.
  • Soluzione modulare e plug-and-play per nuove installazioni.
  • Facilmente testabile tramite impianti pilota.
  • Avvio rapido e ottimizzazione veloce del processo, ideale anche per applicazioni con frequenti arresti e riavvii.
  • Sistema completamente automatizzato.

  • Recupera e riutilizza continuamente oltre il 99% della magnetite impiegata, garantendo una soluzione sostenibile e a basso costo operativo.
  • Elevata stabilità anche in presenza di improvvise variazioni di carico o portata.
  • L'elevata qualità dell'effluente contribuisce a ridurre i costi energetici e operativi delle successive fasi di trattamento.
  • Sistema completamente automatizzato, con limitata necessità di supervisione da parte dell'operatore.
  • Disponibile in configurazioni dedicate ad applicazioni municipali e industriali.