Se le nostre stazioni di pompaggio standard non sono adatte alle condizioni del tuo sito, possiamo progettare una stazione personalizzata sulla base dei tuoi requisiti di progetto. Le nostre competenze in materia di progettazione e la nostra profonda esperienza ci permettono di realizzare soluzioni affidabili ed economiche che sono dotate delle pompe e degli accessori Flygt. Le configurazioni permettono di gestire varie condizioni di flusso, di ridurre la minimo i depositi di materie solide e di utilizzare pompe multiple in modo da mettere a disposizione una stazione di pompaggio efficiente e ad alte prestazioni.
Uno dei principali requisiti per le pompe per esaurimento di fosse è rappresentato dalle condizioni di aspirazione. Significa che il flusso di ingresso verso la pompa deve essere uniforme, costante, senza vortici o infiltrazioni d'aria. Un altro aspetto critico è rappresentato dalla riduzione al minimo di sedimenti e detriti nella stazione. Altri fattori che possono compromettere le operazioni sono le condizioni del sito, i liquidi e i regolamenti e le prassi locali che dovrebbero essere tenuti in considerazione durante la progettazione della stazione.
VERIFICA DELLA COSTRUZIONE
Per verificare una costruzione non c’è bisogno di avere particolari esperienze precedenti, dato che ci serviamo della fluidodinamica computazionale (CFD). Si tratta del modello matematico della pompa proposta dove i flussi possono essere osservati in presenza di diverse condizioni di esercizio. Flygt ha utilizzato per la prima volta la CFD per verificare la costruzione delle pompe e continua a farlo da oltre 30 anni.
Inoltre, utilizziamo modelli fisici in scala per testare e identificare soluzioni per le installazioni esistenti o proposte. Questo metodo ha dimostrato di essere molto meno costoso e permettete di determinare l’idoneità di soluzioni possibili, evitando collaudi ed errori sui modelli in scala reale. Inoltre, in alcuni casi rappresenta un’ottima alternativa all’analisi CFD.