I motori con efficienza premium di Flygt soddisfano i requisiti di efficienza IE3 delle norme IEC e NEMA. Flygt progetta motori speciali per le pompe sommergibili che sono disponibili nelle dimensioni da 2kW a 230 kW. Le nostre strutture puntano a garantire l’efficienza massima possibile del motore con perdite concentrate attorno allo statore in modo da utilizzare la meglio il dispositivo di raffreddamento. Il risultato è una vita di servizio del motore e del cuscinetti lunga in una macchina sempre ben raffreddata.
La gamma di motori ad efficienza premium offre due diverse tecnologie. Per le grandi dimensioni utilizziamo la tecnologia convenzionale a induzione, mentre per quelle più piccole la tecnologia con magnete permanente in linea (tecnologia LSPM).
Motori innovativi a magnete permanente LSPM fno a 12,5 kW.
Bel 2009 Flygt è stata la prima azienda a lanciare i primi motori LSPM per i nostri miscelatori. Dopo molti anni dedicate alla R&S, siamo riusciti a lanciare sul mercato questa tipologia di motore all’avanguardia. Abbiamo sviluppato motori con tecnologia LSPM fino a 12,5 kW che sono potenti ed estremamente efficienti. Questa tecnologia fornisce fino al 4% di potenza in più rispetto la valore nominale standard di efficienza premium (IEC 60034-30-1) definito dai regolamenti europei e da NEMA MG-1.
I motori LSPM di Flygt sono stati progettati per consumare meno energia, fattore che permette di utilizzare cavi più piccoli e quindi dispositivi di sicurezza meno costosi. In questo modo è facile dotare anche le pompe più vecchi con questi motori, utilizzando il pannello di controllo esistente. I motori LSPM possono essere avviati in modo flessibile con tutti i più comuni metodi di avviamento. L’impegno dei nostri ingegneri si concentra nel garantire motori che sono snelli e i più leggeri possibili.
Per i motori da 12,5 kW e più grandi utilizziamo le tecnologie convenzionali per garantire livelli di efficienza premium. Alcuni motori più grandi di 70 kW sono dotati di rotori in rame e avvolgimenti, statori/rotori ad alta efficienza.
I vantaggi dei motori ad efficienza premium:
- I motori sommergibili a più elevata efficienza del settore
- Efficienza premium internazionale come standard
- Le basse temperature allungano la vita di servizio dei motori e dei cuscinetti
- Ottimizzati per le pompe e le applicazioni di pompaggio
- Possibili tutti i metodi di avviamento più comuni