Sembra che tu risieda in United States ma il sito che hai attualmente selezionato per visitarci รจ Italy. Vuoi cambiare sito?

Si, grazie! No desidero rimanere in questo sito

Enable high contrast mode
  • Ridurre il Consumo Energetico dei Sistemi HVAC

    L’obiettivo è ambizioso: emissioni di carbonio pari a zero. I sistemi HVAC hanno un impatto enorme sull’efficienza energetica. Ridurre il consumo è una priorità

Ridurre il Consumo Energetico dei Sistemi HVAC

I sistemi HVAC moderni affrontano la doppia sfida di dover rispettare le normative su energia ed emissioni per tutelare l’ambiente esterno, garantendo al contempo un comfort interno ottimale. Quasi il 40% del consumo energetico di un edificio è attribuibile ai sistemi HVAC. L’adozione di tecnologie di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria efficienti e sostenibili gioca un ruolo fondamentale nella decarbonizzazione degli edifici e nel raggiungimento dell’obiettivo cruciale di emissioni nette pari a zero entro il 2030.

L’innovazione sta alimentando tecnologie sostenibili, con sistemi come le pompe di calore geotermiche e i sistemi a energia solare che lavorano in sinergia con le reti di teleriscaldamento per creare soluzioni energetiche più ecologiche. Al centro della maggior parte di queste tecnologie c’è l’utilizzo di cicli di acqua calda e fredda per trasferire energia termica.

Panorama normativo

Sebbene l’impegno per raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette sia fondamentale, gli edifici non possono ridurre la loro impronta di carbonio a scapito della sicurezza e delle normative edilizie. Queste ultime devono essere rispettate, che nel caso dei sistemi HVAC, includono:

  • La Direttiva (UE) 2018/2002 (che modifica la Direttiva 2012/27/UE) sull’efficienza energetica, che stabilisce requisiti obbligatori per la capacità di lettura remota della contabilizzazione del calore. Questo si applica ai sistemi installati dopo ottobre 2020.
  • La Direttiva sui Prodotti connessi all’Energia (ErP), che definisce i requisiti di efficienza energetica per tutti i prodotti legati all’energia. I sistemi HVAC rientrano in questa direttiva e, per rimanere conformi, devono soddisfare determinati standard.

Come Xylem può aiutarti a ridurre il consumo energetico dei sistemi HVAC

La gamma di soluzioni Xylem è progettata appositamente per ridurre il consumo energetico e decarbonizzare gli edifici. Progettate per durare nel tempo, evitano inefficienze e sprechi energetici inutili. La nostra ampia gamma di prodotti può essere combinata in diverse soluzioni innovative, personalizzate in base agli standard specifici di ogni edificio, riducendo al contempo la vostra impronta di carbonio.

Torna a HVAC

Ecocirc: Un scelta intelligente

Circolatori residenziali ad alta efficienza, semplicità e affidabilità in una soluzione unica e straordinariamente competitiva.

Pompe HVAC Lowara

Pompa in linea ad alta efficienza ottimizzata per il controllo a velocità variabile.

Soluzioni di riscaldamento HVAC

Prodotti e soluzioni altamente efficienti per consentire un elevato comfort con un basso consumo energetico

Soluzioni di raffrescamento HVAC

Sistemi di raffreddamento completi ed efficienti dal punto di vista energetico per soddisfare gli standard più elevati