Sembra che tu risieda in United States ma il sito che hai attualmente selezionato per visitarci รจ Italy. Vuoi cambiare sito?

Si, grazie! No desidero rimanere in questo sito

Lowara Smart Pump Range

smart-range-product-group-07-21.jpg

Un sistema completo che garantisce l’efficienza leader del mercato 

La gamma Lowara Smart Pump incorpora l’ultima tecnologia d'avanguardia che ottimizza le prestazioni, permette una facile connettività e comunicazione e ti aiuta a raggiungere i tuoi obiettivi. Scegli uno dei pacchetti preconfigurati per un'installazione semplice ed economica e poi sfrutta la potenza, l'intelligenza e le prestazioni di questo sistema.

Potenza: motore IE5, il migliore della categoria 

Le specifiche tecniche IEC/TS 60034-30-2 introducono le prestazioni di efficienza IE5 “ultra-premium”. È il livello di efficienza massimo per i motori progettati per non funzionare direttamente in linea. Ogni Lowara Smart Pump è dotata di un motore a magnete permanente che soddisfa lo standard IE5, fornendo un'efficienza ben superiore a quella di un motore asincrono IE3 standard.

Intelligenza: azionamento del motore integrato 

L'azionamento integrato, intelligente e facile da impostare può azionare sistemi a pompa singola, doppia o multipompa fino a tre pompe, senza la necessità di un pannello di controllo esterno o PLC. L'unità modula le prestazioni in base alle richieste, abbattendo il consumo di energia. Inoltre, consente alle pompe intelligenti di comunicare con gli altri sistemi dell'edificio in tempo reale, massimizzando l'efficienza.

Prestazioni: una gamma di pompe robuste 

Una linea completa di pompe monofase che forniscono prestazioni idrauliche migliorate per applicazioni residenziali, per l'industria leggera e OEM. La gamma Smart Pump può operare facilmente anche in ambienti estremi, da -20°C a 50°C, senza declassarne le prestazioni.

Scopri il trio dell'efficienza 

Le Lowara Smart Pumps sono composte da tre elementi essenziali che garantiscono un'affidabilità straordinaria, risparmi ottimali e tempi di ammortamento più brevi. Non si tratta di singoli componenti, parliamo di una squadra di tre elementi perfettamente organizzati tra loro:

  • Motori IE5 ultra-premium per un'efficienza ai vertici della categoria, secondo la norma IEC/TS 60034-30-2
  • Power drive system (azionamento e motore) nella classe di efficienza più elevata, IES2, secondo la norma EN 50598-2
  • Pompa idraulica progettata per ottenere eccezionali valori nell’Indice di Efficienza Minima (MEI), in conformità al Regolamento UE n. 547/2012.

Controlli, caratteristiche di sicurezza e strumenti di monitoraggio 

Le modalità di controllo disponibili includono:

  • Controlli per una pressione costante
  • Controlli per allinearsi ad una curva di sistema
  • Controlli secondo un segnale esterno

Oltre a queste funzioni, la gamma Smart Pump:

  • Arresta la pompa a richiesta zero 
  • Arresta la pompa in caso di mancanza d’acqua 
  • Dispone di una protezione dal funzionamento a secco  
  • Dispone di sensori di guasto e sovratemperatura sia per l'inverter che per il motore, che proteggono la pompa e il motore da sottotensione o sovratensione

La gamma Smart Pump offre un set completo di strumenti di supervisione e misurazione come l'avvio automatico dei test, scambio ciclico automatico e intelligente delle unità pompa anticipata e ritardata, sensori di temperatura nei motori e negli azionamenti, registri errori e un contatore delle ore di funzionamento. Non è necessario configurare il prodotto, tutte le funzionalità elencate sono già incluse nel pacchetto standard.

Vedere i dettagli

Brochure

 

Tools

Download Xylem Firmware Tool