Sembra che tu risieda in United States ma il sito che hai attualmente selezionato per visitarci è Italy. Vuoi cambiare sito?

Si, grazie! No desidero rimanere in questo sito

Enable high contrast mode
See All Sistemi idrici da laboratorio

Deionizzatori

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Request a Proposal

*  Campo obbligatorio

Tecnologia all’avanguardia, massima qualità, deionizzatori ecologici.

  • Bassi costi di acquisizione
  • Distribuzione speciale dell’acqua per il pieno utilizzo della capacità della resina
  • Accoppiatori ad innesto rapido in acciaio inossidabile di comprovata efficacia Made in Germany

I deionizzatori Evoqua forniscono acqua deionizzata ad alta purezza in modo sicuro ed economico per un’ampia gamma di applicazioni. Con speciali tipi di resina all’interno del sistema, la nostra gamma di deionizzatori rimuove in modo affidabile gli ioni per soddisfare i requisiti di purezza dell’acqua.

I deionizzatori di alta qualità in acciaio inossidabile 1.4571 possono funzionare a pressioni fino a 10 bar e sono significativamente più resistenti alle sollecitazioni meccaniche rispetto alle tradizionali cartucce di plastica rinforzate con fibra di vetro.

Configura il sistema per soddisfare le tue esigenze e scegli tra i raccordi ad innesto rapido in acciaio inossidabile (SK), i connettori filettati da 1 1/4” o 3/4”. Offriamo inoltre una varietà di accessori per migliorare la configurazione di qualsiasi sistema, come i misuratori di conduttività e i set di tubi.

  • Distribuzione unica dell’acqua per l’utilizzo della capacità
  • Bassi costi di acquisizione rispetto a un sistema ad acqua pura
  • Bassi costi di esercizio grazie alla riduzione dei tempi di manutenzione
  • Ingombro compatto
  • Accoppiatori ad innesto rapido in acciaio inossidabile collaudato