Sembra che tu risieda in United States ma il sito che hai attualmente selezionato per visitarci è Italy. Vuoi cambiare sito?

Si, grazie! No desidero rimanere in questo sito

Enable high contrast mode
See All Sistemi idrici da laboratorio

Sistemi LaboStar® Pro TWF

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Request a Proposal

*  Campo obbligatorio

Dal rubinetto all’acqua ultrapura in un solo passaggio innovativo.

  • Aggiornamento possibile con serbatoio di stoccaggio da 30 o 60 l, erogazione manuale tramite rubinetto
  • Fornisce due tipi di acqua: di tipo III dal serbatoio e di tipo I dal distributore
  • Due diversi filtri sterili disponibili (con e senza ritenzione di endotossine)
  • Facile sostituzione del modulo grazie agli accoppiatori ad innesto rapido
  • Bassi costi di acquisizione
  • La fornitura comprende i materiali di consumo
  • Fabbricato in Germania

I sistemi LaboStar® PRO TWF producono acqua ultrapura direttamente dall’alimentazione dell’acqua potabile. Questa apparecchiatura incorpora un'unità di prefiltrazione e una membrana per osmosi inversa. L’acqua pura si raccoglie in un serbatoio integrato e viene infine fatta circolare attraverso il modulo di lucidatura da una pompa di circolazione. L'utente può estrarre acqua di tipo III dal serbatoio di stoccaggio integrato da 7 l o acqua di tipo I dal distributore con una qualità di 0,055 μS/cm, equivalente a 18,2 MΩ-cm, e TOC compreso tra 1 e 10 ppb, a seconda del tipo di sistema. Viene visualizzata anche la qualità dell'acqua RO.

L’apparecchiatura LaboStar(R) PRO TWF è in grado di produrre in modo economico piccole quantità di acqua di grado analitico. La qualità dell’acqua supera tutti gli standard pertinenti, compresi ASTM Tipo I, CLSI e ISO 3696 Tipo I. Il sistema può essere aggiornato con un serbatoio di stoccaggio da 30 o 60 l.

  • Un sensore di conduttività misura costantemente la purezza dell’acqua del prodotto nel circuito di ricircolo.
  • Un filtro sterile da 0,2 μm a carica positiva nel distributore rimuove batteri ed endotossine, eliminando la necessità di un costoso ultrafiltro.
  • È inoltre disponibile un filtro sterile da 0,2 μm non caricato.
  • I sistemi LaboStar® PRO TWF vengono forniti con il primo set di moduli e filtri.

  • W3T324337 LaboStar PRO TWF
  • W3T324338 LaboStar PRO TWF UV