It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Attiva la modalità ad alto contrasto
Vedi tutto per Sistemi idrici da laboratorio

Sistemi per acqua ultrapura TWF EDI TP ultra trasparente

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Request a Proposal

*  Campo obbligatorio

I sistemi idrici Ultra Clearφ TP TWF EDI Ultra pure hanno la migliore qualità d’acqua possibile per tutte le aree critiche di test e ricerca.

  • Display grafico in vetro multicolore da 7" con tutte le funzioni principali per un funzionamento facile e veloce, ampia panoramica, navigazione semplice e intuitiva nel menu
  • Due qualità dell’acqua da un unico dispositivo, ASTM tipo 2 e tipo 1
  • Schede SD e connessione USB per il trasferimento dei dati
  • La fornitura comprende i materiali di consumo
  • Alta capacità dei materiali di consumo
  • Fabbricato in Germania

I sistemi TWF EDI TP Ultra Clearφ dispongono di un erogatore fisso e flessibile per portare l’acqua al tuo lavoro. Forniscono la massima qualità d’acqua possibile per tutte le aree critiche di test e ricerca.


Il sistema TWF EDI Ultra Clearφ è dotato di tutti i componenti necessari per produrre acqua di grado reagente direttamente dall’acqua di rubinetto comunale. Il sistema integrato a osmosi inversa ha un tasso di recupero > 30% per conservare l’acqua. La fase di elettrodionizzazione continua (CEDI) purifica l'acqua del prodotto RO fino a un intervallo di qualità di 0,055 μS/cm (18,2 MΩ-cm). CEDI 
L’acqua del prodotto può essere aspirata direttamente dal serbatoio di stoccaggio integrato. Ogni sistema è dotato di una tecnologia di depurazione all’avanguardia.
La qualità dell’acqua con una resistività di 18,2 MΩcm e un livello di TOC compreso tra 1 e 3 ppb supera di gran lunga tutti gli standard di qualità dell’acqua reagente, tra cui: ASTM Tipo 1, CLSI e ISO 3696 Tipo 1. Tutti i sistemi che includono l’ultrafiltrazione (UF) producono la massima qualità possibile dell’acqua. Queste unità erogano acqua priva di RNasi, DNasi e DNA.

  • Collegamento all’alimentazione dell’acqua potabile Display in vetro multicolore da 7” per un funzionamento facile e veloce con una panoramica ampia
  • Facile da navigare toccando i componenti funzionali del sistema
  • Nuova interfaccia utente progettata
  • Visualizzazione grafica di tutte le funzioni principali
  • Schede SD e connessione USB per il trasferimento dei dati

  • W3T360177 Ultra Clear TP 20 TWF EDI 30 UV TM (con monitoraggio TOC)
  • W3T360178 Ultra Clear TP 20 TWF EDI 30 UV UF TM (con monitoraggio TOC)
  • W3T360179 Ultra Clear TP 20 TWF EDI 60 UV TM (con monitoraggio TOC)
  • W3T360180 Ultra Clear TP 20 TWF EDI 60 UV UF TM (con monitoraggio TOC)