It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Attiva la modalità ad alto contrasto
Vedi tutto per Temporary Water Treatment

Sistema Mobile Biosphere con Reattore Biologico a Letto Mobile (MBBR)

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Request a Proposal

*  Campo obbligatorio

Sistemi MBBR mobili, a noleggio o temporanei, per il trattamento delle acque reflue industriali

Un reattore biologico a letto mobile (MBBR) è una tecnologia di trattamento biologico delle acque reflue che utilizza un biofilm microbico formato su supporti (“carrier”) per rimuovere i contaminanti organici disciolti nell’acqua. I carrier del biofilm sono mantenuti in sospensione nelle acque reflue che attraversano il reattore e accuratamente miscelati per creare una superficie protetta sulla quale si sviluppa una comunità di biofilm. Questo biofilm si nutre delle molecole organiche, mentre l’acqua reflua trattata esce dal sistema. I sistemi MBBR sono comunemente utilizzati negli impianti industriali grazie al loro ingombro compatto e all’elevata capacità di trattamento. Possono essere impiegati per rimuovere BOD/COD solubili e contaminanti a base di azoto (TKN, ammoniaca, nitrati/nitriti), tipicamente presenti nelle acque reflue industriali.

Il sistema mobile MBBR Biosphere® di Xylem è una soluzione montata su skid che non richiede una fondazione permanente per l’installazione. Questo sistema compatto viene fornito preassemblato e può essere messo rapidamente in servizio.

Si tratta di una soluzione efficace per fornire rapidamente capacità MBBR on demand, evitando i lunghi tempi di attesa associati alle installazioni permanenti di biosistemi. I nostri sistemi MBBR a noleggio si adattano a numerose possibili applicazioni, tra cui:

  • Sostituzione rapida di apparecchiature guaste
  • Soluzione ponte durante la costruzione di sistemi permanenti, interventi di retrofit o fermate per manutenzione
  • Rispetto dei limiti di scarico del pretrattamento
  • Rimozione del BOD/COD solubile
  • Rimozione biologica dei nutrienti
  • Attività pilota: su scala parziale o completa

Oltre al trattamento di BOD/COD, queste unità possono essere utilizzate anche per il trattamento dell’ammoniaca (NH3/TKN) e possono essere configurate anche per la rimozione dei nitrati (NO3/NO2).

Il nostro sistema mobile MBBR Biosphere è composto da tre componenti principali: il bioreattore mobile, il soffiante di aerazione e lo skid di controllo del sistema. Il grafico illustra la capacità di trattamento potenziale di un singolo MBBR mobile in diversi settori industriali. È possibile configurare più unità mobili in parallelo o in serie per trattare una maggiore portata di acque reflue o per soddisfare diversi obiettivi di trattamento.

  • Sistema mobile MBBR Biosphere con robusta struttura verticale autoportante, progettato per una rapida installazione in sito
  • Griglia di aerazione interna con diffusori a bolle grosse e colonna esterna con collegamento a livello del suolo
  • Tubazione di ingresso con colonna esterna e collegamento a livello del suolo
  • Sonde di monitoraggio pH e DO con collettori di inserimento
  • Monitoraggio e controllo di livello con interruttore di allarme di alto livello
  • Fornito in sito già caricato con carrier per biofilm
  • Skid del soffiante di aerazione
  • Copertura protettiva per agenti atmosferici
  • Tubo flessibile in acciaio inox da 12’ per il collegamento alla griglia di aerazione
  • Skid di controllo MBBR con PLC, pompe dosatrici chimiche e sistema di controllo della portata
  • Include un sistema PLC Allen-Bradley per il funzionamento dell’intero sistema
  • Lance di iniezione per consentire l’aggiunta di prodotti chimici a tutto l’influente del sistema
  • Include quattro (4) pompe dosatrici per l’immissione di qualsiasi sostanza chimica necessaria al mantenimento del sistema MBBR. Le pompe dosatrici includono contenitori di contenimento e sono montate sullo stesso skid del collettore di controllo della portata e del PLC
  • Tubo flessibile in acciaio inox da 12’ per il collegamento tra il collettore di controllo della portata e il bioreattore mobile
  • Precablaggio di tutti i componenti sullo skid per il funzionamento tramite un unico collegamento elettrico; 120V/1 fase/60Hz
  • Telaio di supporto tubolare in acciaio inox per integrare tutti i componenti dello skid e consentire un facile posizionamento in sito

I contratti di noleggio per i sistemi MBBR mobili Biosphere sono disponibili per qualsiasi durata superiore a 6 mesi. Xylem offre inoltre a noleggio, in abbinamento ai sistemi mobili Biosphere MBBR, sistemi di chiarificazione a flottazione ad aria disciolta (DAF) ad alta velocità della serie RT per le applicazioni che richiedono chiarificazione.