It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

La stazione di pompaggio riduce dell’82% i costi di esercizio

La stazione di pompaggio riduce dell’82% i costi di esercizio

Un’importante stazione di pompaggio in Scozia ha ridotto sensibilmente i costi di esercizio e i consumi energetici grazie al controllo energetico con Xylem TotalCare e al rinnovo delle apparecchiature. La soluzione, che secondo le stime permetterà di risparmiare 239.236 sterline all’anno, ha anche permesso a Xylem di aggiudicarsi il premio “Environmental Contribution of the Year” (Contributo Ambientale dell’anno) in occasione dei 2014 Pump Industry Awards nel Regno Unito. 

La stazione di pompaggio di South Balmossie è  fondamentale per l’ambiente, in quanto costituisce parte di una rete di pompaggio che copre l’area di Dundee, in Scozia. La stazione, gestita da Veolia Water per conto del suo cliente Catchment Tay Ltd., stava diventando estremamente inaffidabile a causa di problemi di bloccaggio e le riparazioni della pompa stavano diventando insostenibili: ne andava della reputazione della stazione e del cliente presso le parti locali impegnate nell’ambiente. Veolia Water ha  intrapreso un progetto, in collaborazione con Xylem, per cercare una soluzione tecnica al problema. 

I controlli energetici hanno ridotto i costi 

Un controllo energetico di Xylem TotalCare ha messo in luce una grande opportunità di risparmiare sensibilmente sui costi e di trasformare completamente le prestazioni della stazione. Una soluzione è stata redatta e presentata al Gruppo Veolia e il progetto è stato riconosciuto come il miglior progetto rivolto al futuro dal punto di vista ambientale. 

Il progetto è stata un sfida difficile, dallo sviluppo all’implementazione, dato che Veolia Water aveva poca esperienza  di pompaggio con pompe di grandi dimensioni. Gli esperti di Xylem quindi hanno ricevuto il via libera alla progettazione e all’installazione del sistema. 

I tecnici di Veolia e di Xylem hanno lavorato fianco a fianco per tre mesi per sviluppare un’installazione pratica e funzionante in grado di fornire i risultati  richiesti. 

Il progetto presentava ulteriori difficoltà in quanto la stazione doveva rimanere pienamente in funzione durante i lavori e il termine per il completamento dei lavori era di due settimane dall’inizio alla fine, dato che la stagione balneare era alle porte. 

Era essenziale che il progetto avesse successo dato che la stazione era prossima al collasso e che servivano misure drastiche per impedirlo. Le richieste del cliente, dell’agenzia scozzese per la protezione dell’ambiente e dell’autorità locale per l’acqua rappresentavano ulteriori complessità per il progetto. L’impresa non poteva assolutamente fallire, ma grazie all’ottima collaborazione tra Xylem e Veolia il progetto è stato realizzato e consegnato con grande soddisfazione di tutti. 

Aumento dell’affidabilità e riduzione delle emissioni di anidride carbonica 

Xylem, in stretta collaborazione con Veolia, è riuscita a sviluppare un impianto pratico e funzionante in grado di  dare i risultati auspicati. La soluzione non comportava soltanto un notevole calo dei consumi energetici e dei costi di esercizio, ma aumentava anche l’affidabilità complessiva della stazione. 

David White, responsabile energetico di Xylem UK, ha commentato: “la stazione di South Balmossie ora funziona perfettamente, presenta un’eccellente capacità di gestire le fibre e costi di esercizio notevolmente  ridotti. Nel complesso, abbiamo aiutato il cliente a ridurre i costi di esercizio nell’impianto di South Balmossie dell’82%”. 

I problemi sono stati risolti installando due nuove pompe Flygt NT3400 250 kW insieme ai motori a frequenza variabili, alle unità di analisi della potenza e di monitoraggio Flygt MAS e ad una filosofia di controllo ottimizzata grazie alla disposizione attuale dei PLC. 

Il premio Environmental Contribution of the Year (Contributo Ambientale dell’anno) 

Un riesame dei consumi energetici della stazione di pompaggio prima e dopo l’installazione indica che i costi energetici sono calati di circa 3.719 sterline (un calo del 6%). I risparmi totali previsti all’anno ammontano a circa 239.236 sterline, con una riduzione totale delle spese del 25%, e la stazione di pompaggio ha ridotto le emissioni di CO2 di 14,2 tonnellate al mese. 

Grazie al successo della soluzione, Xylem ha ricevuto il premio “Environmental Contribution of the Year” in occasione dei 2014 Pump Industry Awards nel Regno Unito.. Questi premi vengono riconosciuti ai principali protagonisti di successi eccezionali nel settore pompaggio del Regno Unito.

da Simon