It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Asset Management

GESTIONE DEGLI IMPIANTI

I servizi per la gestione degli impianti di Xylem rappresentano la seconda fase della digitalizzazione delle reti idriche e fognarie, combinando un’offerta SCADA su misura con Xylem Digital Maintenance (XDM). Grazie a soluzioni personalizzate, è possibile assumere il controllo di tutte le apparecchiature e ridurre i costi di manutenzione a esse inerenti.

Icon_DigitalAssetPassport.jpeg

PASSAPORTO DIGITALE DEGLI IMPIANTI

Individuare, monitorare ed effettuare la manutenzione di tutte le apparecchiature, con la possibilità di visualizzare nel dettaglio i dati di utilizzo da qualsiasi luogo.

FLUSSI DI LAVORO PERSONALIZZATI ADATTI AL PROPRIO PROCESSO

Con la nostra piattaforma flessibile con connettività API alle applicazioni esistenti, è possibile personalizzare i propri flussi di lavoro e concentrarsi sui dati di interesse.

Icon_CustomizedWorkflow.jpg

Icon_MonitorAssets.jpg

MONITORARE E CONTROLLARE GLI IMPIANTI DA REMOTO

Monitorare e controllare i propri impianti da qualsiasi luogo. È possibile monitorare i guasti e gestire gli allarmi in modo da allertare le persone appropriate e intraprendere rapidamente azioni correttive.

SCALABILITÀ SU RICHIESTA

Le funzioni plug and play semplificano la scalabilità della rete con nuove apparecchiature. Inoltre, man mano che i sistemi si evolvono, i nostri moduli aggiuntivi possono fornire le funzionalità avanzate di cui si necessita.

Icon_Scalability.jpg

Icon_Savecosts.png

OTTIMIZZARE E MANTENERE LE APPARECCHIATURE IN BASE ALL’UTILIZZO

Comprendere ogni dettaglio dei propri impianti e prendere decisioni informate e consapevoli sulla base di un’analisi dettagliata dei dati.

COMPATIBILITÀ CON TUTTI I BRAND

Monitorare e controllare gli impianti che utilizzano protocolli di comunicazione standard, indipendentemente dal fabbricante.

Icon_Compatibility.jpg

What Powers Xylem's AMS Package

MAGGIORI INFORMAZIONI SUI SERVIZI XYLEM PER LA GESTIONE DELLE DEGLI IMPIANTI

Featured_XDM.jpg

XDM

GESTIONE EFFICIENTE DEGLI IMPIANTI E DELLE OPERAZIONI DI SERVIZIO CON XDM

Xylem Digital Maintenance (XDM) è uno strumento potente per la gestione delle apparecchiature che consente di gestire processi di lavoro, manutenzione e malfunzionamenti degli impianti.

ULTERIORI INFORMAZIONI

SCADA

CONTROLLARE E OTTIMIZZARE GLI IMPIANTI DA REMOTO

Il sistema SCADA di nuova generazione basato sul cloud fornisce in tempo reale dati sugli impianti e le stazioni di sollevamento. E' stato sviluppato per i professionisti che richiedono metodi di monitoraggio e controllo più semplici e personalizzati per i loro impianti.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Featured_SCADA.jpg

PIANIFICARE UNA DIMOSTRAZIONE
+

Richiedi informazioni

All fields required.

*  Campo obbligatorio