Some say it cannot be done
SWEDEN
A community in Myra wanted a pressure sewage system (PSS) that was cost-effective and reliable. To be able to offer that a design was made combining Flygt centrifugal grinder pumps with Flygt PC...
Anti-intasamento e realizzate per affrontare le sfide più difficili
Le pompe trituratrici Flygt sono in grado di garantire capacità fino a 15 l/s (250 gal/s) con motori da 1.5 a 10.9 kW (da 2 hp a 15 hp). Queste efficienti pompe trituratrici heavy duty sono ideali per la gestione dei liquidi più difficili delle applicazioni residenziali e commerciali.