Un importante operatore hyperscale ha lanciato un nuovo campus di data center in Virginia con un chiaro mandato: progettare un’infrastruttura di raffreddamento per prevenire i tempi di inattività. Con requisiti di alta disponibilità e rigidi vincoli di scarico, il team di progetto aveva bisogno di un partner per il trattamento dell’acqua in grado di fornire rapidamente, adattarsi ai cambiamenti di progettazione nel midstream e integrare ridondanza in ogni componente critico. La progettazione ha dato priorità alla protezione dei tempi di attività, alla conformità ambientale e alla velocità di implementazione, requisiti critici per le operazioni dei data center hyperscale.
Sfida
A differenza di molti siti che si basano su un’unica fonte d’acqua e su un semplice sistema di trattamento, questo campus richiedeva il trattamento di due diverse fonti d’acqua. Il primo flusso aspira l’acqua di aspirazione da un serbatoio, che viene filtrata tramite filtri multimediali prima di fornire il make-up della torre di raffreddamento, dove i solidi sospesi e il ferro possono favorire la formazione di incrostazioni, la corrosione e ridurre l’efficienza del trasferimento di calore. Il secondo flusso per il drenaggio dell’acqua di raffreddamento senza contatto dalle torri di raffreddamento viene filtrato tramite filtri multimediali (dopo la regolazione del pH a monte e la coagulazione/flocculazione) per soddisfare i limiti di scarico prima di riportare l’acqua nell’ambiente.
Inoltre, il campus è stato costruito secondo un programma accelerato. Dopo aver effettuato l'ordine, l'ambito del progetto è stato modificato per incorporare una modifica di progettazione che coinvolge i serbatoi di ricambio, richiedendo un piano e una tempistica rivisti senza compromettere la data di consegna o l'integrità generale del sistema.
Soluzione
In collaborazione con l’azienda di progettazione del sito, Xylem ha specificato e fornito due sistemi di filtrazione multimediale serie pre-trattamento (PTI) per condizionare due flussi d’acqua separati, uno che alimenta il sistema di raffreddamento e un altro che tratta il deflusso del sistema di raffreddamento prima dello scarico in un corridoio vicino. Ogni sistema è stato progettato per serbatoi con diametro di circa 120 pollici, con tubazioni frontali in acciaio inossidabile e scolo d'aria completamente automatizzato, garantendo una rimozione affidabile del particolato adatta alle esigenze delle applicazioni con acqua di raffreddamento.
La serie Vantage® PTI è stata selezionata per il suo design robusto pre-ingegnerizzato, preassemblato e collaudato in fabbrica, che riduce al minimo i tempi di installazione e avvio, fornendo allo stesso tempo funzionalità di controlavaggio automatico che riducono sia il tempo di ciclo che l’utilizzo complessivo dell’acqua, affrontando due delle priorità operative più comuni per i responsabili degli impianti che supervisionano i sistemi di trattamento dell’acqua industriali.
Per allinearsi alle aspettative dell’operatore in termini di tempo di attività, la progettazione complessiva ha enfatizzato la ridondanza: la configurazione del sistema include risorse critiche di backup (ad es. pompe e capacità di filtrazione) in modo che il campus possa mantenere le operazioni di raffreddamento anche se un componente è offline per la manutenzione, proteggendo i ricavi e la continuità operativa. La capacità di filtrazione parallela e il pompaggio ridondante hanno permesso al sistema di raffreddamento di rimanere online durante la manutenzione o i tempi di inattività delle apparecchiature.
Mentre i requisiti si spostavano dopo l'ordine, Xylem ha lavorato a stretto contatto con il cliente e l'azienda di progettazione per adeguare le modifiche di progettazione, rimodellare il programma e mantenere la consegna delle apparecchiature allineata alle tappe fondamentali aggiornate della costruzione.
Perché è stato selezionato Xylem
Xylem è stata selezionata in collaborazione con il partner tecnico del sito e il cliente si è affidato a quel rapporto di fiducia per muoversi rapidamente. La piattaforma PTI ha offerto una soluzione ideale per un nuovo ambiente di data center: imbarcazioni pre-ingegnerizzate (non costruite su misura), automazione ricca di funzionalità e funzionalità di controllo dell'aria per ridurre al minimo i tempi di controlavaggio e l'utilizzo dell'acqua. La disponibilità di materiali resistenti come le tubazioni frontali in acciaio inossidabile 316L e le parti interne ha ulteriormente supportato l’affidabilità a lungo termine in un’applicazione di raffreddamento mission-critical.
Risultati
Allo stato stazionario, il treno di filtrazione multimediale PTI è progettato per fornire le prestazioni dell’acqua trattata necessarie per il make-up della torre di raffreddamento: fino a 1.200 gpm, riducendo il particolato dell’acqua di alimentazione e il carico di ferro a target di TSS <20 ppm e ferro disciolto <1 ppm.
Migliorando la qualità dell’acqua nella torre, il sistema supporta cicli di concentrazione più lunghi, contribuendo a migliorare l’efficienza dell’utilizzo dell’acqua e riducendo il rischio di incrostazioni, corrosione e incrostazioni che possono degradare le prestazioni di trasferimento del calore e aumentare i costi di manutenzione.
Per lo scarico dell’acqua di raffreddamento senza contatto (NCCW), il flusso di trattamento è progettato per il controllo di 200 gpm e metalli per aiutare a soddisfare i limiti di scarico del greco, mirando a rame solubile <0,03 ppm e zinco solubile ≈ 0,00 ppm, supportando la conformità normativa e la riduzione dei costi.
-
Vantage® PTI High Flow Multimedia Filters
Vantage® PTI series multi-media filters for industrial applications offer a flexible, reliable and feature-rich solution to reduce the amount of suspended...