It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Attiva la modalità ad alto contrasto

Pompe Antincendio & Temporanee Antincendio

Per la protezione della vita e dei beni materiali. Per tutti i sistemi di spegnimento incendi, indipendentemente che si tratta di un impianto sprinkler automatico o con tubazione verticale, è importante l’affidabilità dei prodotti. La lunga esperienza Xylem in questo settore ha permesso di realizzare una gamma completa di pompe antincendio e pacchetti soluzioni che sono progettati e testati per soddisfare le esigenze specifiche degli edifici.

Offerta Xylem per i sistemi antincendio

Set pacchetti pompe antincendio
Set pacchetti pompe antincendio pronti da installare in base alle norme UL, FM o EN 12845. I set booster sono realizzati con pompe multistadio, centrifughe con aspirazione assiale o a cassa divisa in ghisa o acciaio inox in base alle esigenze di prevalenza e portata.

La costruzione modulare del set pompa antincendio semplifica le operazioni di installazione, pur permettendo la personalizzazione in modo da soddisfare le esigenze specifiche del sistema antincendio. Ogni modulo può essere dotato di motori elettrici o diesel. In questo modo l’utente sarà in grado di ottenere la configurazione corretta per soddisfare le sue esigenze in materia di livello di sicurezza e affidabilità.

Pompe
Le pompe ad aspirazione assiale, a cassa divisa, multistadio e le turbopompe verticali sono omologate UL o FM, e approvate per essere incorporate nei set pompe antincendio in base alla norma EN 12845.

Prodotti Marchi
Marchi
Lowara Color Logo
Lowara

Soluzioni affidabili ed economiche di Lowara per il pompaggio e la circolazione di acqua

Godwin logo
Godwin

Per le applicazioni di drenaggio è disponibile un’ampia gamma di pompe autoadescanti compl