Sembra che tu risieda in United States ma il sito che hai attualmente selezionato per visitarci è Italy. Vuoi cambiare sito?

Si, grazie! No desidero rimanere in questo sito

Enable high contrast mode

Navigazione Subacquea

Xylem è in grado di fornire diversi sistemi di navigazione elettronici compresi AIS, radar beacon (RACON) e diverse forme di sistemi di monitoraggio remoto. AIS sta diventando sempre più popolare e non solo fornisce la posizione ma anche dati di monitoraggio meteo e idrologici che possono essere inviati.

 

I sistemi possono comprendere sensori e apparecchiature per:

Misurazioni meteorologiche

  • il vento
  • la temperatura dell'aria
  • Pressione dell'aria
  • Visibilità
  • Precipitazione
  • Umidità relativa

Misurazioni oceanografiche

  • Velocità e direzione della corrente su molti livelli
  • Livello acqua
  • Altezza notevole delle onde
  • Ampia selezione di parametri disponibili

Sensori

  • Sensori di onde e maree
  • Sensore ossigeno
  • Sensori di pressione
  • Sensore di corrente doppler (DCS)
  • Sensore di temperatura
  • Sensore di torbidità

Boe dati

  • il vento
  • la temperatura dell'aria
  • Pressione dell'aria
  • Visibilità
  • Precipitazione
  • Umidità relativa

SmartGuard datalogger

  • LAN, USB seriale e via cavo, AIS, VHF, GPRS
  • Sensori Aanderaa
  • Gran parte dei sensori di parti terze
  • Metadati memorizzati e trasmessi per garantire la tracciabilità completa

Navigazione Sicura

  • Velocità e direzione della corrente a varie profondità, dalla superficie al fondo del mare.
  • Monitoraggio continuo dei parametri vitali del mare e dell'aria.
  • I parametri in tempo reale del mare e dell'aria vengono distribuiti dal sistema AIS.
  • Attracco sicuro e movimentazione migliorata del carico.
  • Tutte le informazioni sono disponibili in tempo reale e visualizzate su un’applicazione web.

Monitoraggio Ambientale

  • Movimento dei sedimenti e pianificazione del dragaggio.
  • Monitoraggio dello stato di salute degli oceani e della concentrazione di ossigeno.
  • Piattaforma espandibile per disporre di ulteriori parametri ambientali.
  • Dati memorizzati in una database SQL per l’ulteriore analisi.
  • Tracciamento dinamico dell’inquinamento da fuoriuscita di petrolio.
  • Informazioni importanti per le persone interessate dopo un disastro ambientale o un incidente in mare.

Migliora l’Efficienza del Porto

  • Fornisce al responsabile del porto informazioni complete in tempo reale sulle condizioni che impattano il traffico.
  • I dati cronologici sono molti importanti per la ricerca e la scienza
  • Controllo totale dei parametri principali per ottenere la massima efficienza durante le operazioni di carico e scarico.
  • Premi assicurativi inferiori in merito alle polizze per i rischi ambientali e le operazioni di attracco e in banchina.
  • Verifica e documentazione in caso di richieste assicurative.