It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Spegnimento Incendi

Nei sistemi sprinkler automatici è importante che tutti i prodotti siano affidabili. La lunga esperienza Xylem in questo settore ha permesso di realizzare una gamma completa di pompe antincendio e pacchetti soluzioni che sono progettati e testati per soddisfare le esigenze specifiche dell’industria.

Offerta Xylem per i sistemi antincendio

Set pacchetti pompe antincendio:

Set pacchetti pompe antincendio pronti da installare in base alle norme UL, FM o EN 12845. I set booster sono realizzati con pompe multistadio, centrifughe con aspirazione assiale o a cassa divisa in ghisa o acciaio inox in base alle esigenze di prevalenza e portata.

La costruzione modulare del set pompa antincendio semplifica le operazioni di installazione, pur permettendo la personalizzazione in modo da soddisfare le esigenze specifiche del sistema antincendio. Ogni modulo può essere dotato di motori elettrici o diesel. In questo modo l’utente sarà in grado di ottenere la configurazione corretta per soddisfare le sue esigenze in materia di livello di sicurezza e affidabilità.

Pompe

Le pompe ad aspirazione assiale, a cassa divisa, multistadio o per pozzi profondi sono omologate UL o FM, e approvate per essere incorporate nei set pompe antincendio in base alla norma EN 12845.