It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Sbiancamento della Pastalegno & della Carta

  1. Xylem è il leader mondiale della tecnologia all’ozono.

Da oltre due decenni Xylem collabora con i produttori di pastalegno e carta in modo da integrare le tecnologie ad elevata efficienza energetica all’ozono nei loro processi. Xylem offre sistemi specifici per soddisfare le esigenze dell’industria della pastalegno e della carta. Questo sistema offre affidabilità ed efficienza energetica con una configurazione compatta plug-and-play che garantisce l’installazione e l’avviamento rapidi.

Per il trattamento delle acque reflue Xylem offre sistemi a dissoluzione di ozono per il trattamento biologico in sospensione. Il processo di biofiltrazione Leopold con l’ozono abbatte e tratta anche i COD più complessi.

Gli ingegneri di processo del settore pastalegno e carta di Xylem hanno tutte le competenze necessarie per assistere le cartiere nello sviluppo dei sistemi più indicati per le loro esigenze.

Prodotti Servizi Marchi
Servizi
Tutte le apparecchiature necessitano di manutenzione o riparazione ad un certo punto. Indipendentemente che si tratti di un guasto improvviso o della sostituzione di parti soggette ad usura ad un intervallo di manutenzione programmato, Xylem offre...
Con risorse limitate e abbracciando progetti volti alla riduzione dei costi, le aziende sono alla ricerca di modi intelligenti per prevenire costose riparazioni e chiamate di emergenza. Controllando i costi di manutenzione, è possibile ottenere la...
L'installazione e la messa in servizio di impianti per acque chiare e reflue e dei loro sistemi di controllo richiedono competenze specialistiche. Ciò può diventare un problema, quando sia le risorse che l’esperienza sono limitate. Sono disponibili,...
Per soddisfare le esigenze legate ad un uso sempre crescente, mantenendo un sistema affidabile, è importante saper gestire gli impianti di acqua pulita e acqua reflua in modo efficiente. L'età e le condizioni della propria’ apparecchiatura giocano...
Vuoi eliminare tutti i problemi legati alla gestione degli allarmi ma desideri rimanere sempre informato e pronto a intervenire? Indipendentemente che hai bisogno della gestione degli allarmi di una stazione di pompaggio singola o di un sistema più...
Marchi
Lowara Color Logo
Lowara

Soluzioni affidabili ed economiche di Lowara per il pompaggio e la circolazione di acqua

wedeco logo
Wedeco

Tecnologie affidabili ed ecologiche per il trattamento dell’acqua e delle acque reflue..