Sembra che tu risieda in United States ma il sito che hai attualmente selezionato per visitarci è Italy. Vuoi cambiare sito?

Si, grazie! No desidero rimanere in questo sito

Enable high contrast mode

Pompe anti-incendio temporanee

Non ci sono compromessi quando si tratta della sicurezza 

Prima di tutto la sicurezza. Per garantire il corretto funzionamento e la disponibilità costante dei dispositivi di protezione antincendio è importante eseguire la manutenzione periodica anche delle pompe con motore diesel.
Quando le pompe fisse alimentate da motori diesel devono essere sottoposte alla manutenzione, gli impianti industriali devono essere dotate di pompe di backup alimentate con motori diesel. Le pompe Xylem possono erogare acqua per sistemi antincendio a 10´+ psi con portate fino a 4.500 gal/min su base temporanea. I trasduttori di pressione montati sulla mandata della pompa Dri-Prime monitora la pressione della prevalenza dell’acqua e, se necessario, accende e spegne la pompa.

Xylem ha un sistema affidabile che funziona. Siccome progettiamo e realizziamo in nostri sistemi in prima persona, sappiamo bene come funzionano correttamente e siamo di grado di realizzare sistemi antincendio temporanei per soddisfare le tue esigenze specifiche di sicurezza. Tutte le pompe antincendio temporanee di Xylem sono progettate e realizzate in linea con le più rigide norme di sicurezza antincendio, elettriche e assicurative. In questo modo sei in grado di soddisfare se non addirittura superare i requisiti di suddette norme.

 

Prodotti Servizi Marchi
Prodotti
Servizi
Con risorse limitate e abbracciando progetti volti alla riduzione dei costi, le aziende sono alla ricerca di modi intelligenti per prevenire costose riparazioni e chiamate di emergenza. Controllando i costi di manutenzione, è possibile ottenere la...
Losing productivity at your water or wastewater treatment facility is unthinkable. That’s why it is important to be able to act quickly when service is required and provide prompt resolution. Fast access to engineering expertise, spare equipment and...
Lavorando con Xylem avrete a disposizione un team di specialisti competenti con tutto il know-how necessario per pianificare e specificare il tuo progetto. Assegnandoci la responsabilità per la gestione del tuo progetto, grande o piccolo che sia,...
Facendo funzionare le apparecchiature Xylem in modo sicuro, si ottiene un maggiore ritorno sull'investimento. Avete acquistato le apparecchiature Xylem per la loro durata, affidabilità ed efficienza. Per ottenere il massimo devi assicurati che i...
L'installazione e la messa in servizio di impianti per acque chiare e reflue e dei loro sistemi di controllo richiedono competenze specialistiche. Ciò può diventare un problema, quando sia le risorse che l’esperienza sono limitate. Sono disponibili,...
Marchi
Godwin logo
Godwin

Per le applicazioni di drenaggio è disponibile un’ampia gamma di pompe autoadescanti compl