Sembra che tu risieda in United States ma il sito che hai attualmente selezionato per visitarci è Italy. Vuoi cambiare sito?

Si, grazie! No desidero rimanere in questo sito

HVAC

L’incremento demografico chiede la realizzazione di edifici che siano in grado di ridurre i consumi energetici e idrici. Trascorriamo molto tempo negli edifici. Edifici che fanno parte di un'infrastruttura obsoleta, edifici che hanno più di 50 anni e dotati di impianti idrici e di riscaldamento obsoleti, obsoleti e inefficienti. Nel complesso, l’ambiente edilizio è il maggior consumatore di energia nell’UE e uno dei maggiori emettitori di CO2. Gli edifici sono responsabili del 40% dell’energia consumata e del 36% delle emissioni di gas serra. Con una popolazione in crescita, una crescente urbanizzazione e una crescente domanda di alloggi, c’è una crescente necessità di guardare più da vicino come possiamo cambiare il modo in cui incidiamo sul clima adottando soluzioni edilizie sostenibili. 

Negli edifici moderni l’attenzione è rivolta ad un elevato comfort con un basso consumo energetico. Ciò significa che tutti i componenti, comprese le pompe, devono essere efficienti dal punto di vista energetico, adattarsi alle esigenze attuali e svolgere il proprio ruolo in un sistema grande e complesso. Ecco perché tutti i prodotti Xylem per i sistemi di riscaldamento sono progettati per soddisfare e superare i più recenti standard in materia di efficienza energetica e possono comunicare con i moderni sistemi di costruzione utilizzando ad esempio Modbus o BACnet. 

Xylem offre pompe, booster, circolatori, controlli e altri prodotti e sistemi per l’HVAC degli edifici. ​ 

Le strutture servite dai prodotti e dai servizi HVAC di Xylem comprendono data center, impianti produttivi, edifici per uffici e residenziali, negozi, complessi sportivi, impianti di riscaldamento/condizionamento, ospedali, scuole ed edifici verdi. 

Xylem offre un'ampia gamma di prodotti e accessori per tutte le esigenze HVAC che comprendono: 

  • Pompe di circolazione
  • Sistemi di pompaggio per il riscaldamento e l’acqua calda
  • Xylem offre pompe, booster, controlli e altri prodotti e sistemi ad alta efficienza energetica per gli impianti di riscaldamento e produzione d’acqua calda in edifici residenziali, commerciali e industriali:
  • Controlli vapore e caldaia 
     
Prodotti Marchi Risorse
Marchi
Lowara Color Logo
Lowara

Soluzioni affidabili ed economiche di Lowara per il pompaggio e la circolazione di acqua

Risorse