It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Norway. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

GRL-serien

Godwin-pumper med roterende lobe og positiv forskyvning er tilgjengelig i modeller på 6, 8 og 12 tommer. Disse pumpene tilbyr best levetid og ytelse i minimalt slipende pumpemiljøer.

• Redusert vibrasjon fra rotasjonshastighet, økt kapasitet for driftshastighet og redusert vibrasjonsslitasje på nedstrøms utstyr

• Formet pumpekapsling i stål for lengre bruk

• Tilgjengelig med dieselmotor eller elektrisk motor

• Maks. kapasitet: 325 – 3 175 gpm

• Sugetrykk: 29 ft

• Maks. lufthåndtering: 45 – 425 cfm

Trenger du hjelp?

Kontakt en ekspert

Be om informasjon

Hvis du trenger mer informasjon eller er interessert i å få et tilbud, hjelper vi deg gjerne.

All fields required.

*  Obligatorisk felt
Product Models
Product Models
Det er ingen resultater som stemmer med søket ditt