It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Smart water: Wastewater transport and collection

Smart water: Wastewater transport and collection

Slimme watertechnologieën kunnen de efficiëntie aanzienlijk verbeteren, geld besparen en de impact op het milieu bij het opvangen en transporteren van afvalwater verminderen. Leer hoe South Bend, Indiana, het slimste rioolsysteem ter wereld heeft gecreëerd om overstorten met 70% te verminderen..

Afvalwaterbeheerders staan voor steeds grotere uitdagingen met beperkte budgetten. Ze moeten gecombineerde riooloverstortingen voorkomen, de onderhouds- en energiekosten tot een minimum beperken en ervoor zorgen dat systemen en apparatuur efficiënt werken, zonder het milieu te schaden.

Slimme watertechnologieën kunnen een oplossing bieden voor al deze uitdagingen. Intelligente apparatuur, zoals geautomatiseerde pompen, kunnen waterbeheerders helpen de prestaties automatisch te verbeteren.

Wanneer deze intelligente apparatuur is aangesloten op slimme netwerken, kunnen waterbeheerders in realtime reageren op gebeurtenissen en prestatieproblemen. Gegevens van slimme netwerken kunnen ook worden gecombineerd met geavanceerde algoritmen voor proactief systeembeheer.

Door gebruik te maken van real-time data en analyses kunnen waterbeheerders slimmere beslissingen nemen over infrastructuurherstel en investeringen, terwijl overstromen worden voorkomen door een beter gebruik van middelen.

Xylem’s slimme oplossingen voor afvalwatertransport en -inzameling

Flygt Concertor is 's werelds eerste afvalwater pompsysteem met geïntegreerde intelligentie. Het detecteert de bedrijfsomstandigheden en past de prestaties in real time aan, terwijl het feedback geeft aan de exploitanten van de stations. Het heeft ook een veel kleinere voetafdruk en aanzienlijk lagere totale kosten van eigendom dan conventionele systemen.

Het op de cloud gebaseerde TotalCare-alarmsysteem van Xylem houdt de water- en afvalwaterpompstations van klanten nauwlettend in de gaten. Als er lekkages of andere problemen worden gedetecteerd, wordt er een waarschuwing gestuurd naar het TotalCare-serviceteam, dat het probleem precies kan lokaliseren en snel kan oplossen. Dit resulteert in lagere kosten voor de klant en minder milieubelasting.

EmNet, een merk van Xylem, biedt oplossingen die het mogelijk maken om afvalwateropvangsystemen dynamisch aan te passen aan veranderende stormcondities en de opslag te maximaliseren. De oplossingen combineren real-time monitoring, analyse en controleoptimalisatie, geleverd tegen een fractie van de kosten van traditionele overloopbeperkingsstrategieën.

Case: Afvalwaterpompstation Stierberg

Intelligent systeem elimineert verstoppingen en bespaart €5.400 in negen maanden.

Uitdaging: Het afvalwaterpompstation Stierberg, gelegen in Oostenrijk, had te kampen met ernstige verstoppingen als gevolg van het hoge puin in de afvalwaterstroom van de installatie. Dit omvatte natte doekjes, vodden en vaste materialen. De verstopping was zo gewoon geworden dat de exploitanten van het station de pompen minstens één keer per week moesten ontstoppen.

Oplossing en resultaten: Het nutsbedrijf besloot het Flygt Concertor-systeem van Xylem te testen. Tijdens de proefperiode van zes maanden werden er geen gevallen van verstopping in het pompstation gemeld. De proefperiode was zo succesvol dat de Flygt Concertor permanent op het station werd geïnstalleerd. In de eerste negen maanden heeft het nutsbedrijf € 5.400 aan onderhoudskosten bespaard.

Case: Kleuterschool in Arendal, Noorwegen

Cloud-oplossing verlaagt servicekosten en riooloverstorten

Uitdaging: Een kleuterschool in Noorwegen had een terugkerend probleem van afvalwateroverstromingen in hun keldergarage. Het opruimen en repareren van deze overstorten was een tijdrovend en duur proces, met een groot risico voor de gevolgen voor het milieu.

Oplossing en resultaten: De kleuterschool besloot het TotalCare-alarmsysteem van Xylem in de wolken te installeren. Met dit systeem krijgt het serviceteam direct een waarschuwing en is het in staat om de juiste apparatuur mee te nemen en snel ter plaatse te komen. Xylem loste ook het probleem met de verstoppingspompen op, om eventuele overstorten in de toekomst te helpen voorkomen.

Case: South Bend, Indiana

Door riooloverstromingen is 70% en 500 miljoen dollar bespaard op kapitaaluitgaven

Uitdaging: De City of South Bend, Indiana, heeft een gecombineerd rioolsysteem dat alleen is ontworpen voor een maximale droge waterstroom. Voor 2008 liepen de riolen bijna elke keer over als het regende, met nog eens 25 tot 30 extra droge overstorten per jaar.

Oplossing en resultaten: In 2008 heeft Xylem's merk EmNet een digitaal SCADA realtime beslissingsondersteunend systeem geïnstalleerd, dat nu 152 sensorbewakingslocaties en 13 automatische poorten en afsluiters omvat. Het systeem heeft de overstorten door droog weer volledig geëlimineerd en de gecombineerde riooloverstorten met meer dan 70% verminderd. De stad heeft ook 1,5 miljoen dollar per jaar bespaard op exploitatie en onderhoud, de E. coli-concentraties in de lokale rivier met 50% verminderd en tot 500 miljoen dollar aan kapitaaluitgaven bespaard.

by Chad Henderson