It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

MV-serie

Afwateringssystemen voor de bouw

Zelfsturende Godwin bronpompen en uitvoerbuizen maken een eenvoudig te vervoeren en te installeren systeem. Met tot 20 graden buiging bij de koppelstukken van de uitvoer, kunnen de buizen eenvoudig worden aangepast op de omstandigheden van de grond en de bouwplaats zonder dat er zuigingskracht of druk verloren gaat.

• Debiet: 100 – 3,100 gpm

• Opvoer: 77 – 220 ft

• Verwerking van vaste stoffen: met een diameter tot maximaal 3 1/8 inch (8,25 cm)

Verwerking van lucht: Tot 200 cfm (340 m3/uur)

Need help?

Contact an Expert

Contact an Expert

Whether you would like additional information or are interested in getting a quote, we're here to help.

All fields required.

*  Required Field
Pump Models
Pump Models
There are no results that match your search