Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

Koelsystemen

Het koelsysteem moet oververhitting van de motor voorkomen. Er zijn verschillende systemen op de markt voor verschillende soorten installaties. De koelmedia kunnen lucht, water, olie, etc. zijn.

Aangezien Flygt-pompen onder water kunnen worden gebruikt, zelfs in droge installaties, is het niet mogelijk om ventilatorsystemen te gebruiken die lucht door de rotor blazen. In elk geval hebben ventilatorsystemen nadelen zoals lawaai, stof dat in de in de motor wordt aangetrokken en warmteproductie die kan resulteren in een verhoging van de kosten van airconditioning.

Het heeft de voorkeur om af te koelen met water of een mengsel van glycol en water in tegenstelling tot olie. Water en glycol zorgen voor een betere warmteoverdracht en hebben minder kracht nodig voor de circulatie dan olie, vanwege de viscositeit.

In Flygt-pompen gebruiken we verschillende systemen, elk ontworpen voor optimale prestaties en efficiëntie:

  • Directe koeling
  • Gesloten koeling
  • Ingebouwde koeling
  • Externe koeling

Elk van deze systemen heeft zijn eigen reeks toepassingsgebieden.

Directe koeling

Directe koeling betekent at de pomp wordt gekoeld door het omliggende water of lucht. Het is een bijzonder effectief systeem voor pompen geïnstalleerd op pijlers. Er is geen koelmantel of koelsysteem vereist en het systeem is dan ook heel eenvoudig. Koelen met water vereist dat de pomp ondergedompeld is terwijl deze in bedrijf is. Als de koeling met lucht gebeurt, moet het motorvermogen of de looptijd worden verkort.

Gesloten koeling - interne koeling

Gesloten koeling betekent dat de koelvloeistof wordt opgepompt door de nauwe ruimte tussen de dunne binnenste koelmantel en de statorbehuizing. Het koelmiddel wordt vervolgens naar beneden gecirculeerd tussen de binnenste en buitenste koelmantel naar de koelbodem. Ten slotte transporteert de koelvloeistofbodem de warmte van het koelmiddel naar de verpompte media.

Een van de sterke punten van gesloten koeling is dat het niet gevoelig is voor onzuiverheden in de verpompte media.

Ingebouwde koeling

Geïntegreerde koeling is een zelfvoorzienend systeem. Een deel van de verpompte vloeistof wordt van het pomphuis door de koelmantel en de statorbehuizing gecirculeerd. De noodzakelijke stroming wordt gecreëerd door achterschoepen op de bovenkant van de waaier. De stroom wordt vervolgens in en uit de koelmantel geleid door een geleidering. Alle lucht wordt automatisch door de luchtventilatiebuis uit het systeem verwijderd. Sedimentatie in het koelsysteem wordt voorkomen door de watersnelheid in de kritieke gebieden op peil te houden. Snelheidsbeperkingen moeten worden gecontroleerd op aandrijving met variabele frequentie (VFD).

Externe koeling

Wanneer het koelwater uit een directe leiding of door een circulerend koelsysteem wordt gevoed, wordt dit externe koeling genoemd. Net als bij gesloten koeling is dit systeem niet gevoelig voor onzuiverheden in de verpompte media.

De koelwaterstroom is onafhankelijk van de bedrijfssnelheid en een VFD-regeling zal de koelfunctie dan ook niet verstoren.

Related Resources