It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Netherlands. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Behaal resultaten die ertoe doen met Flygt Concertor

De intelligente en veelzijdige oplossing voor het verpompen van afvalwater met een bewezen uitzonderlijke levenscycluswaarde.

Flygt Concertor delivers numbers that count

Alles bij elkaar resulteert dit in een uitzonderlijke waarde gedurende de volledige levenscyclus.

Mensen die met afvalwater werken, hebben dagelijks met cijfers te maken. Capaciteit. Het aantal storingsmeldingen. Energieverbruik. Voorraadomvang. En budgetten. Flygt Concertor® van Xylem helpt om die cijfers onder controle te houden. Het systeem past zich in real-time aan, houdt de doorstroming ononderbroken en optimaliseert de prestaties met minimale tussenkomst. Door complexiteit en onderhoud te verminderen en tegelijkertijd het energieverbruik te verlagen, werken alle functies samen om een uitzonderlijke waarde gedurende de volledige levenscyclus te realiseren.

  Cijfers die er vandaag en in de toekomst toe doen

Op zoek naar een schaalbare oplossing die aan veranderende behoeften voldoet?

Met Flygt Concertor bent u klaar voor vandaag en morgen. De oplossing maakt het kiezen van een pomp eenvoudiger en past zich aan uw veranderende behoeften aan.

  • Flygt Concertor N for superior non-clog performance

    1. Concertor N is een perfecte start

    Ideaal voor toepassingen waar grote hoeveelheden vaste stoffen en frequente verstoppingen een uitdaging vormen. Flygt Concertor is een intelligente stand-alone pomp die verschillende capaciteitsniveaus aankan en eenvoudig kan meegroeien met de ontwikkeling van het aantal aansluitingen.

  • Flygt Concertor XPC provides pre-programmed pump station control and energy efficiency

    3. Concertor XPC is een complete systeemoptimalisator

    Ga voor een pompstationbesturing die zich volledig aanpast aan de behoeften van uw station. Xylem Nexicon® biedt geavanceerde functies zoals de energiebespaarder en het reinigen van opvangputten en leidingen.

Laten we het eens hebben over uw uitdaging

Ongeacht de schaal of complexiteit ervan, wij hebben er ervaring mee. Laat weten wat uw uitdaging is en dan kijken we samen hoe we die kunnen overwinnen.

Laten we het over jouw uitdaging hebben.

*  Required Field

Overal een verschil maken

Ontdek hoe Flygt Concertor over de hele wereld, maar ook bij u in de buurt, uitdagingen zoals die van u aanpakt en resultaten levert.

  • Flygt Concertor XPC dry pit installation reduces overflows for Rennes Métropole

    Bretagne, Frankrijk

    Veiligheid verbeteren en impact op het milieu verminderen.

  • Flygt Concertor XPC eliminates chronic clogging and build-up for Sublimity lift station

    Oregon, VS

    Voorkomen van verstoppingen en vuilophopingen.

Bekijk hoe uw cijfers kunnen verbeteren

Flygt Concertor heeft zijn meerwaarde bewezen. Bereken met onze handige calculator hoeveel u kunt besparen door deze intelligente pompoplossing in uw systeem toe te passen.

Te veel van onze kritieke infrastructuur is nog steeds afhankelijk van voortdurende ingrepen om betrouwbaar te presteren. Flygt Concertor biedt een andere aanpak: intelligente afvalwateroplossingen die zorgen voor probleemloze pompwerking, betere prestaties en meer waarde gedurende de volledige levenscyclus.”
Constantin Ginet, Vice President, Product Management, Water Infrastructure Transport, Xylem

  *Bij een vergelijking van de volledige mogelijkheden van Flygt Concertor met die van conventionele afvalwaterpompsystemen