Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

UNLOCK REAL-TIME DATA TO REDUCE FAILURES AND OPTIMIZE ASSET PERFORMANCE

Using advanced risk analytics to make data-driven decisions about asset reliability and pipe prioritization helps utilities to significantly reduce operational failures and the cost of maintenance and replacement of critical assets.

Regardless of your pipeline network’s size or age, Xylem’s approach to distribution main intervention efficiently and cost-effectively analyzes your data – pipe break history, age, impact of pipe segment failures to both dollars and service loss, and more – to identify the distribution mains that are in most in need of attention. Further analysis can refine these results even further, identifying clusters of high-risk pipe segments so you can efficiently prioritize pipeline replacement strategies.

Download brochure

“OUR GOAL IS TO LEVERAGE MACHINE LEARNING TO IDENTIFY VARIABLES THAT COULD LEAD TO PIPELINE FAILURE AND, AS AN OUTCOME, SUPPORT OUR CAPITAL IMPROVEMENT PLANNING.”

- Project Manager, Department of Public Works, Mid-Atlantic Region Utility

READ THE CASE STUDY

WHY CHOOSE ASSET PERFORMANCE OPTIMIZATION

Unlock the potential of your data to support data-backed decision-making for more accurate risk identification and intervention planning.

  • Understand risk - Deepen the understanding of current and future asset risk levels to reduce water main breaks.
  • Conserve resources - Free up valuable resources for other projects.
  • Prioritize asset intervention - Increase CapEx and OpEx efficiency on utilities’ most critical assets.
  • Improve customer satisfaction - Deliver better service with fewer interruptions.

 

Sense Predict Act

ZIN, VOORSPELLEN EN HANDELEN IN REAL-TIME.

BLU-X Treatment Plant Optimization maakt gebruik van een Sense-Predict-Act methodologie (vergelijkbaar met ons BLU-X Wastewater Network Optimization systeem),

waarbij real-time gegevens en installatiemodellen, aangevuld met kunstmatige intelligentie, worden samengevoegd om een real-time beslissingsondersteunend systeem te creëren dat helpt bij het optimaliseren van complexe afvalwaterbehandelingssystemen. In combinatie met de operationele expertise van de exploitanten van de installaties kunnen de nutsbedrijven het energieverbruik en het chemicaliënverbruik optimaliseren en ervoor zorgen dat de regelgeving wordt nageleefd tegen lagere kosten.

BLU-X integreert ook historische en real-time gegevens zoals SCADA, LIMS en het weer in één systeem dat de zuiveringsinstallatie van stroom voorziet en een continu overzicht geeft van alle werkzaamheden. Deze gegevens worden vervolgens gebruikt om een digitale tweeling van de installatie te creëren die de bedrijfsomstandigheden nauwkeurig voorspelt en een optimale behandeling voor de huidige afvalwaterstroom en -samenstelling aanbeveelt. Deze krachtige instrumenten, in combinatie met automatisering, geven de operators de enige bron van waarheid die nodig is om real-time beslissingen te nemen en het zuiveringsproces te optimaliseren.

DOWNLOAD BROCHURE

“THIS IS A GAME CHANGER FOR US, AND IT IS SOMETHING WE WILL BE ABLE TO USE FOR A WIDE VARIETY OF APPLICATIONS.”

- Adam Haggerty, Asset Manager for Raleigh Water, Raleigh, NC

READ THE CASE STUDY

ONTDEKKEN HOE 3+3 MILJOENEN ZOU KUNNEN EVENAREN.

In drie eenvoudige stappen en drie korte maanden bent u op weg om uw zuiveringsinstallatie beter onder controle te krijgen en het energie- en chemicaliënverbruik aanzienlijk te verminderen. Aan de slag met een ontdekkingspiloot is eenvoudig:

blu-x-step-_0001_1-xylem-blux-process-scope.png

 

STAP 1

SCOPE

Eerst voeren we een eerste verkenningssessie uit om uw kritieke pijnpunt in het systeem te identificeren en de metriek te bepalen die we zullen gebruiken om onze voordelen voor uw fabriek te traceren.

STAP 2

ANALYZE

Vervolgens gebruiken we uw bestaande gegevens en analyseren we de prestaties van uw systeem om mogelijkheden te identificeren om uw zuiveringsinstallatie efficiënter te laten werken en uw pijnpunt aan te pakken tegen lagere kosten.

2-xylem-blux-process-analyze.jpg

7-blu-x-tpo--process-workshop.jpg

STAP 3

WERKPLAAT

Tot slot werken we samen met u in een workshop waar we een datagestuurde presentatie geven en onze analyse bespreken. Het resultaat is een hoog niveau, geprioriteerde set van aanbevelingen en praktische vervolgstappen om de operationele en efficiëntieresultaten van uw systeem te optimaliseren.

Let's Talk
+

Start making data-driven informed decisions to reduce failures and optimize asset performance.

All fields required.

*  Verplicht veld