Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

GRL-serie

Roterende lobbenpompen van Godwin met positieve verplaatsing zijn beschikbaar is modellen van 6, 8 en 12 inch (15, 20 en 30 cm). Deze pompen bieden de langste levensduur en de beste prestaties in de moeilijkste pompomstandigheden.

• Minder trillingen door rotatiesnelheid waardoor een grotere bedrijfssnelheid kan worden behaald en er minder rotatieslijtage aan de apparatuur ontstaat.

• Gevormde stalen pompbehuizing voor minder slijtage

• Beschikbaar in de diesel- of elektrische variant

• Maximale capaciteit: 325 – 3,175 gpm

• Zuiging: 29 ft

• Maximale luchtverwerking: 45 – 425 cfm

Contact an Expert

Whether you would like additional information or are interested in getting a quote, we're here to help.

All fields required.

*  Verplicht veld
Productmodellen
Productmodellen
Uw zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd