Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

Dry Dock Drainage

Dock ontwatering voor scheepsonderhoud en -reparatie

Een dry dock is een bassin, dat wordt gebruikt voor de bouw, de reparatie en het onderhoud van schepen, boten en andere vaartuigen. Het dok kan onder water worden gezet om het schip te laten drijven en vervolgens te ontwateren, zodat het schip kan rusten op een ondersteunend platform waar het kan worden bewerkt. Flygt pompen bieden flexibele en betrouwbare oplossingen voor de ontwatering van deze dokken.

Bij het legen van een dry dock moeten de schepen worden ontlast om zich op de juiste manier op het platform te kunnen vestigen. Hoe korter de tijd die nodig is om het dok te legen, hoe hoger de doorlooptijd van de schepen. Uiteraard moet deze noodzaak worden afgewogen tegen de eis van een langzame en veilige plaatsing van het schip in droge toestand.

Inzicht in uw uitdagingen

  • Pompefficiëntie belangrijk voor lage operationele kosten
  • Stilstand is duur door productieverlies
  • Betrouwbaarheid is van cruciaal belang, omdat de pompen moeten werken wanneer ze nodig zijn.
  • Corrosie in zeewater.
Producten Merken
Producten
Vuilwaterpompen voor Dompeltoepassingen Flygt pompen met N-technologie
Kanaalwaaierpompen Flygt kanaalwaaierpompen
Onderwater ontwateringspompen Flygt 2000-serie
Onderwater ontwateringspompen Flygt 2600-serie
Onderwater ontwateringspompen Flygt 2700-serie
Dri-Prime CD-serie
Automatische zelf-aanzuigende pompen Natte aanzuiging
Onderwater ontwateringspompen Godwin Heidra-serie
Merken
Flygt logo
Flygt

Een premium assortiment producten en oplossingen voor het verplaatsen en behandelen van wa

Godwin logo
Godwin

Een uitgebreid gamma volautomatische zelfaanzuigende pompen gebruikt in ontwateringstoepas