It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Netherlands. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Bleken van pulp en papier

  1. Xylem is de wereldleider in ozontechnologie

Xylem werkt al meer dan twee decennia samen met pulp- en papierfabrikanten om de meest geavanceerde, energiezuinige en eenvoudig te bedienen ozonsystemen in hun processen op te nemen. Xylem biedt specifieke systemen om te voldoen aan de behoeften van de pulp- en papierindustrie, waarbij betrouwbaarheid en energie-efficiëntie worden gecombineerd met een compacte configuratie en plug-and-play-systemen voor een snelle installatie en opstarten.

Voor de behandeling van afvalwater levert Xylem ook apparatuur voor het oplossen van ozon voor gesuspendeerde biologische behandelingssystemen. Het biofiltratieproces van Leopold in combinatie met ozon, breekt af en behandelt zelfs de moeilijkste COD.

De pulp- en papierverwerkingsingenieurs van Xylem hebben de kennis en ervaring om te helpen bij het ontwikkelen van het juiste systeem voor de papierprocessen.

Services Brands
Services
Op een gegeven moment moet alle apparatuur worden onderhouden of gerepareerd. Of het nu gaat om een onverwachte storing of het vervangen van versleten onderdelen tijdens een geplande onderhoudsbeurt, Xylem kan alle soorten reparaties leveren voor...
Met een tekort aan gekwalificeerde medewerkers en kostenbesparende maatregelen die overal worden toegepast, zoeken bedrijven naar slimme manieren om kostbare reparaties en noodoproepen te vermijden. Door de onderhoudskosten te controleren, kunt u...
Installatie en inbedrijfstelling van water- en afvalwaterinstallaties en de besturingssystemen vereisen technische expertise en gespecialiseerd advies. Dit kan overweldigend zijn als zowel de middelen als de mogelijkheden om deze services uit te...
Om te voldoen aan de groeiende vraag en om de rentabiliteit te behouden, is het belangrijk om de kosten van uw installaties en apparatuur voor water en afvalwater effectief te beheren. De leeftijd en conditie van uw apparatuur hebben een grote...
Wilt u niks meer te maken hebben met lastig alarmbeheer maar wel volledig op de hoogte blijven en ingrijpen als een probleem optreedt? Of u nu het essentiële alarmbeheer van een enkel pompstation of geavanceerd alarmbeheer voor een volledige...
Brands
Lowara Color Logo
Lowara

Betrouwbare en economische oplossingen van Lowara voor het verpompen en circuleren van sch

wedeco logo
Wedeco

Betrouwbare en milieuvriendelijke technologieën voor water- en afvalwaterbehandeling.