It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Netherlands. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Pijpleidinginspectie - Druk- en Lekdetectie – Mijnbouw

Oplossingen voor Xylem-pijpleidinginspectie voorkomen ernstige storingen

Lekkages op elk type drukleiding kunnen een voorloper zijn van grotere storingen voor uw mijnbouwactiviteiten - storingen die kostbare stilstand kunnen veroorzaken, het betrouwbaarheidsniveau kunnen verlagen en tot milieuschade kunnen leiden. Xylem gaat verder dan de standaard pijplijnpilaar en biedt een intelligentere inspectie van de pijplijn in de mijnbouw. Ons platform voor het opsporen en in kaart brengen van lekkages helpt u om kleine lekkages te vinden en aan te pakken voordat ze veranderen in grotere, ernstigere storingen.

Kies voor inspectie van de pijpleiding waar u op kunt vertrouwen

Het vinden van lekkages is een belangrijk aspect van het beheer van pijpleidingen. Xylem lekdetectie en X- en Y-mapping oplossingen zijn bijna waterdicht. We maken gebruik van bewezen technologie, waaronder de meest geavanceerde pijpinspectiecamera's en nauwkeurige gegevens voor een goede besluitvorming, om u te helpen de omstandigheden van de pijpleidingen te begrijpen en om het onderhoud en de reparatie op de voet te volgen.

Maak kaarten in het veld met het SmartBall®-inspectieplatform voor pijpleidingen

Dit vrij stromende lekdetectie- en karteringsinstrument wordt gebruikt om drukwater- en afvalwaterleidingen van 8 inch en groter te beoordelen. Het identificeert lekkages zo klein als 0,028 gal/min (0,11 liter), met een typische locatienauwkeurigheid van binnen 6 voet (1,8 meter).

Lekken met Sahara®-pijpleidinginspectie akoestisch identificeren

Xylem's inspectieplatform maakt gebruik van dit vastgebonden, multi-sensor instrument om lekkages akoestisch te identificeren en informatie over de conditie van de pijpleiding in real time te leveren, zonder onderbreking van de service. De productstroom trekt de sensor door het water, terwijl deze aan het oppervlak vastgeketend blijft, zodat deze heen en weer kan worden gelierd om de anomalie en de precieze locatie te bevestigen.

Productcategorieën