It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Gama MV

Sistemas de drenagem de construção

As bombas de auto-jato para poços filtrantes e o tubo colector da Goodwin criam um sistema que é fácil de transportar e configurar. Com deflexão de até 20° nas juntas de acoplamento do colector, os tubos adaptam-se facilmente às condições do local e do solo sem perda de sucção ou integridade da pressão.

• Fluxo: 100 – 3.100 gpm

• Cabeça: 77 – 220 ft

• Manuseio de sólidos: até 3 1/8 polegadas de diâmetro

• Capacidade de manuseio de ar: até 200 cfm

Need help?

Contact an Expert

Contact an Expert

Whether you would like additional information or are interested in getting a quote, we're here to help.

All fields required.

*  Required Field
Pump Models
Pump Models
There are no results that match your search