It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Brazil. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Obtenha números que contam com o Flygt Concertor

A solução de bombeamento de efluentes submersível inteligente e versátil, comprovadamente oferece um valor excepcional de ciclo de vida.

Flygt Concertor delivers numbers that count

Tudo isso contribui para um valor excepcional do ciclo de vida

As pessoas que trabalham com efluentes lidam com os números todos os dias. Volumes de fluxo. Números de chamadas. Quantidade de energia usada. Tamanho do inventário. E orçamentos. O Flygt Concertor® da Xylem controla esses números. Ele se adapta em tempo real, mantém o fluxo ininterrupto e otimiza o desempenho com intervenção mínima. Ao reduzir a complexidade e a manutenção enquanto reduz o uso de energia, cada função trabalha em conjunto para fornecer um valor excepcional do ciclo de vida.

  Números que contam hoje e no futuro

Precisa de uma solução escalável para atender às necessidades em constante mudança?

Com o Flygt Concertor, você está pronto para hoje e amanhã. Ele simplifica a seleção de bombas hoje e se adapta à medida que suas necessidades evoluem.

  • Flygt Concertor N for superior non-clog performance

    1. Concertor N é um começo perfeito

    Ideal para aplicações que lidam com grandes volumes de sólidos e problemas recorrentes de entupimento. Uma bomba independente inteligente que pode lidar com uma variedade de fluxos à medida que as comunidades crescem.

  • Flygt Concertor DP integrates with your process control algorithms via a gateway

    2. O Concertor DP se integra aos seus algoritmos

    Adicione um gateway para ajustar facilmente o funcionamento da bomba e obter ainda mais valor de seus algoritmos de controle de processo existentes. Conecte, coordene e otimize várias unidades Flygt Concertor.

  • Flygt Concertor XPC provides pre-programmed pump station control and energy efficiency

    3. Concertor XPC é o otimizador completo do Sistema

    Entre com o controle da estação de bombeamento que se adapta às necessidades da sua estação. O Xylem Nexicon® oferece funções avançadas, como minimizador de energia e limpeza de reservatórios e tubulações.

Vamos falar sobre seu desafio

Não importa a escala ou complexidade, já vimos isso antes. Compartilhe seu desafio e vamos falar sobre superá-lo.

Vamos falar sobre seu desafio

*  Required Field

Fazendo a diferença onde quer que vá

Veja como a Flygt Concertor está resolvendo desafios como os seus, entregando resultados em redes em todo o mundo e mais perto de casa.

  • Flygt Concertor XPC dry pit installation reduces overflows for Rennes Métropole

    Bretanha, França

    Melhorar a segurança e reduzir o impacto ambiental.

  • Flygt Concertor XPC eliminates chronic clogging and build-up for Sublimity lift station

    Oregon, EUA

    Eliminação de entupimentos e acúmulo de detritos.

Verifique como seus números podem melhorar

A Flygt Concertor comprovadamente tem um impacto mensurável. Use nossa calculadora prática para ver quanto você poderia economizar, integrando-a ao seu sistema.

"Muita de nossa infraestrutura crítica ainda depende de intervenção constante apenas para ter um desempenho confiável. A Flygt Concertor reflete uma abordagem diferente: operação inteligente de efluentes projetada para fornecer bombeamento sem problemas, fortalecer o desempenho e criar maior valor de ciclo de vida."
Constantin Ginet, Vice-Presidente, Gestão de Produtos, Transporte de Infraestrutura Hídrica, Xylem

* Ao comparar todos os recursos do Flygt Concertor com os sistemas convencionais de bombeamento de efluentes