Circular stormwater pump station
FRANCE
Challenge One of the largest airports serving France required a stormwater treatment plant to handle the inflow from a large gravity sewer collecting water from the runways. Solution The pump station...
As bombas C com impulsor de canal Flygt são construídas para suportar capacidades de até 3.000 l/s (48000 gpm) com motores de até 775 kW (1050 hp). As versões de base dessas bombas são feitas em ferro fundido durável e destinam-se a aplicações exigentes, como esgoto municipal e efluente industrial. As versões à prova de explosão estão disponíveis. As clássicas bombas C com impulsores revestidos de pá única ou pás múltiplas provaram sua eficácia ao longo dos anos. As bombas C menores são equipadas com o impulsor Flygt Nevaclog®, que possui grandes propriedades de passagem de sólidos de passagem livre. As bombas maiores têm impulsores de múltiplas pás para máxima eficiência hidráulica e resistência a obstruções.